Контакт

Инкрементальные энкодеры
DBS50 Core

Инкрементальные энкодеры с универсальным механическим подключением

Преимущества

  • Универсальное кабельное соединение позволяет применять энкодеры в труднодоступных местах и выполнять гибкую прокладку кабелей.
  • Разные фланцы обеспечивают возможность монтажа с помощью сервозажимов или монтажной позиции спереди и сзади. Благодаря этому устройство можно заменить, не изменяя приложение.
  • Высокая адаптивность механического интерфейса энкодеров и доступные сопутствующие аксессуары позволяют применять энкодеры одного типа на различных установках и оборудовании.
  • Компактный диаметр корпуса экономит ценное монтажное пространство
  • Долговечность и надежность в работе благодаря высокой степени защиты, температурной стойкости и большому ресурсу подшипников

Обзор

Инкрементальные энкодеры с универсальным механическим подключением

Инкрементальные энкодеры DBS50 Core отличаются универсальностью механического исполнения, высоким качеством технических деталей и многообразием вариантов. В серию DBS50 Core входят модели с зажимным фланцем диаметром 50 мм и со сплошным валом диаметром 8 мм. Корпус, имеющий диаметр 37 мм и длину меньше 36 мм, обеспечивает исключительную компактность решения и экономит ценное монтажное пространство. Благодаря большому количеству схем монтажных шаблонов с отверстиями, сервозажимов, сервопазов и треугольных сервозажимов DBS50 Core предлагает обширные возможности для монтажа. Энкодеры имеют компактные размеры и универсальное кабельное соединение, которое позволяет прокладывать кабель как в осевом, так и в радиальном направлениях.

Краткий обзор
  • Универсальное кабельное соединение
  • Зажимной фланец со сплошным валом 8 мм
  • Зажимной фланец с 2 монтажными шаблонами с отверстиями, сервозажимами через сервопазы или треугольными сервозажимами
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/push pull, открытый коллектор
  • Возможное количество штрихов: от 10 до 2500
  • Диапазон температур: от –20 до +85 °C
  • Степень защиты: IP65

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот0–2500
    Механическое исполнение

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец 3xM4

    Диаметр вала8 mm
    Вид подключения

    Кабель, 8 жил, универсальный

    Кабель, 5 жил, универсальный

    Кабель, 8 жил, со штекером, M12, 8-контактный, универсальный

    Кабель, 8 жил, со штекером, M23, 12-контактный, универсальный

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Открытый коллектор

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Тип защитыIP65
    Программируемый/параметрируемый
    Частота выходного сигнала≤ 300 kHz
    Диапазон рабочей температуры

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх