Контакт

Инкрементальные энкодеры
DBS36 Core

Инкрементальные энкодеры с универсальным механическим подключением

Преимущества

  • Универсальное кабельное соединение позволяет применять энкодеры в труднодоступных местах и выполнять гибкую прокладку кабелей.
  • Разные фланцы и универсальная статорная муфта позволяют осуществлять монтаж устройства, не изменяя область применения
  • Широкий диапазон метрических и дюймовых размеров вала позволяет использовать энкодеры по всему миру.
  • Высокая адаптивность механического интерфейса энкодеров и доступные сопутствующие аксессуары позволяют применять энкодеры одного типа на различных установках и оборудовании.
  • Компактный диаметр корпуса экономит ценное монтажное пространство
  • Долговечность и надёжность в работе благодаря высокой степени защиты, температурной стойкости и большому ресурсу подшипников

Обзор

Инкрементальные энкодеры с универсальным механическим подключением

Инкрементальные энкодеры DBS36 Core отличаются универсальностью механического исполнения, высоким качеством технических деталей и многообразием вариантов. В серию входят модели с глухим полым валом диаметром до 8 мм и с зажимным фланцем со сплошным валом диаметром 6 мм или 1/4". В исполнении с зажимным фланцем имеются 2 разных фланца с шестью различными монтажными шаблонами отверстий и сервопаз для монтажа при помощи сервозажимов. Модели с полым валом оснащены универсальной статорной муфтой, которая позволяет надёжно закрепить энкодер на удобном для данного применения диаметре. Все модели имеют компактные размеры и универсальное кабельное соединение, которое позволяет прокладывать кабель в осевом или радиальном направлениях.xx

Краткий обзор
  • Универсальное кабельное соединение
  • Исполнения с глухим полым валом или зажимным фланцем со сплошным валом
  • Зажимной фланец с шестью монтажными шаблонами отверстий и сервопазом
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/push pull, открытый коллектор
  • Возможное количество штрихов: от 10 до 2500
  • Диапазон температур: от –20 до +85 °C
  • Степень защиты: IP65

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество импульсов на один оборот0–2500
    Механическое исполнение

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Диаметр вала

    6 mm шпоночный паз

    6 mm

    1/4"

    8 mm 1)

    Вид подключения

    Кабель, 8 жил, универсальный

    Кабель, 8 жил, со штекером, M12, 8-контактный, универсальный

    Кабель, 8 жил, со штекером, M23, 12-контактный, универсальный

    Кабель, 5 жил, универсальный

    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Открытый коллектор

    Напряжение питания

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Тип защитыIP65
    Программируемый/параметрируемый
    Частота выходного сигнала≤ 300 kHz
    Диапазон рабочей температуры

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

    • 1) Зажимные цанги на 5 и 6 мм, а также 1/4" заказываются отдельно как принадлежности.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх