Бесподшипниковые энкодеры

Бесконтактное измерение вращательных движений

Бесподшипниковые энкодеры служат для получения информации о положении, угле и частоте вращения бесконтактным способом. Благодаря магнитному принципу измерения блок датчика может быть механически отделен от меры. Бесподшипниковая конструкция позволяет энкодеру работать без износа. Гибкость при монтаже и простая интеграция в систему позволяют использовать бесподшипниковые энкодеры в многочисленных сферах применения и отраслях.

1 результатов:

Экономичное и бесконтактное измерение угла и определение положения
  • Диапазон измерения угла 0° ... 360°
  • Разрешение 12 бит (соответствует 0,09°)
  • Можно определить до 32 угловых окон
  • Класс защиты IP67, IP68
  • Рабочая температура –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 и до 3 цифровых выходов
  • Регулировка нулевой точки через IO-Link или кабель
  • Обширные данные процесса и интеллектуальные диагностические функции