Абсолютные энкодеры
ATM90

Надёжный, проверенный временем и модульный

Преимущества

  • Уменьшение количества вариантов благодаря одному энкодеру для всех значений разрешения; одно- и многооборотный режимы программируются произвольно
  • Адаптация к разным условиям благодаря различным вариантам подключения к сети
  • Энкодер, не требующий технического обслуживания, долгий срок службы
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря функции установки нулевой точки / предварительной настройки нажатием кнопки на устройстве или через программное обеспечение
  • Безопасность работы благодаря высоким допустимым значениям по ударопрочности и виброустойчивости
  • Доступность и сервис по всему миру

Обзор

Надёжный, проверенный временем и модульный

Энкодер ATM90 дополняет серию энкодеров ATM60 вариантами со сквозным полым валом. Энкодер ATM90 работает надёжно даже в суровых условиях окружающей среды. Очень прочная механическая конструкция обеспечивает максимальную надёжность и длительный срок службы. Магнитная система контроля положения в пределах одного оборота позволяет получить разрешение до 13 бит в пределах одного оборота. Определение количества оборотов с разрешением до 13 бит, осуществляется при помощи системы износостойкого понижающего редуктора. Благодаря этому ATM90 обходится без батарей. Малая монтажная глубина 60 мм в комбинации с высокой ударопрочностью и виброустойчивостью делают ATM90 пригодным для применения в условиях больших механических нагрузок и резких температурных колебаний.

Краткий обзор
  • Исключительно надёжный абсолютный многооборотный энкодер с разрешением до 26 бит
  • Сквозной пустотелый вал при малой монтажной глубине
  • Функция установки нулевой точки и предварительной настройки через аппаратное/программное обеспечение
  • Коммуникационный интерфейс: SSI, PROFIBUS DP
  • С возможностью электронной юстировки, разрешение параметрируется
  • Магнитная технология измерения

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераМногооборотный
    Тип валаСквозной полый вал
    Диаметр вала
    Сквозной полый вал12 mm
    1/2″
    16 mm
    Вид подключения

    Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

    Кабель, 12 жил, радиальная

    Шина адаптера подключения, 3x, M14, 7-контактный, радиальная

    Кабельный ввод

    Интерфейс связиSSI / PROFIBUS DP
    Коммуникационный интерфейс, детальное описаниеDPV0
    Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)
    Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)
    SSI, программируемый12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    PROFIBUS DP, DPV0, программируемый13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Программируемый/параметрируемый

    С помощью портативного устройства программирования

    С помощью инструментальных средств ПЛК

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки