Контакт

Абсолютные энкодеры
ATM90 SSI

Надежный, признанный, модульный, бестселлер

Преимущества

  • Уменьшение количества вариантов благодаря одному энкодеру для всех значений разрешения; одно- и многооборотный режимы программируются произвольно
  • Адаптация к разным условиям благодаря различным вариантам подключения к сети: кабель, разъем M23
  • Энкодер, не требующий технического обслуживания, долгий срок службы
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря функции «нулевой»/предварительной настройки нажатием кнопки на устройстве или через программное обеспечение
  • Безопасность работы благодаря высоким допустимым значениям по ударопрочности и виброустойчивости
  • Доступность и сервис по всему миру

Обзор

Надежный, признанный, модульный, бестселлер

Серия энкодеров ATM90 с интерфейсом SSI дополняет серию энкодеров ATM60 моделями со сквозным полым валом. Энкодер ATM90 работает надежно, в том числе при неблагоприятных условиях производства или окружающей среды. Очень прочная механическая конструкция обеспечивает максимальную надежность и длительный срок службы. Магнитное система определения положения позволяет получить разрешение до 13 бит в пределах одного оборота. Определение количества оборотов с разрешением до 13 бит, осуществляется при помощи системы износостойкого понижающего редуктора. Благодаря этому ATM90 обходится без батарей. Малая монтажная глубина 60 мм в комбинации с высокой ударопрочностью и виброустойчивостью делают ATM90 пригодным для применения в условиях больших механических нагрузок и резких температурных колебаний.

Краткий обзор
  • Исключительно надежный и зарекомендовавший себя абсолютный многооборотный энкодер с разрешением до 26 бит
  • Механический интерфейс: сквозной полый вал при малой монтажной глубине
  • Функции установки «нулевой» и предварительной настройки через аппаратное и программное обеспечение
  • Батарея не требуется
  • Электрический интерфейс: SSI с кодом Грея или двоичным кодом
  • С возможностью электронной юстировки, разрешение параметрируется
  • Магнитная технология измерения

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераАбсолютный многооборотный
    Интерфейс связиSSI
    Тип валаСквозной полый вал
    Диаметр вала

    12 mm

    1/2″

    16 mm

    Разрешение макс. (максимальное количество шагов на один оборот x максимальное количество оборотов)12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Тип подключения

    Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

    Кабель, 12 жил, радиальная, 1,5 m

    Кабель, 12 жил, радиальная, 3 m

    Кабель, 12 жил, радиальная, 5 m

    Программируемый/параметрируемыйЧерез инструмент программирования
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх