Абсолютные энкодеры
ARS60 SSI/Parallel

Надежность и практическое признание

Преимущества

  • Свободно программируемая разрешающая способность (до 15 бит)
  • Простая юстировка нуля непосредственно на шифраторе путем нажатия на клавишу или через шлейф (кабельная версия)
  • Подходит для всех видов монтажа благодаря индивидуальным механическим устройствам сопряжения
  • Базовое устройство с гибкими возможностями применения благодаря просто заменяемым цанговым зажимам для насадного полого вала и сквозного полого вала
  • В распоряжении имеются версии с кабелем и штекерным отводом М23 в осевом и радиальном исполнении

Обзор

Надежность и практическое признание

Благодаря модульной конструкции технологии CoreTech абсолютные однооборотные энкодеры серии ARS60 обеспечит индивидуальное решение для каждой задачи . Серия доступна во всех распространенных вариантах механического дизайна, с любым разрешением от 2 до 32 768 шагов на оборот и работает по SSI или параллельному интерфейсу. Все это делает серию ARS60 универсальным решение для практически любого применения.

Краткий обзор
  • Абсолютный однооборотный энкодер
  • Разрешение: до 15 бит (32 768 шагов)
  • Электрический интерфейс: SSI с кодом Грея или с усеченным кодом Грея
  • Электрический интерфейс: параллельный с кодом Грея, усеченным кодом Грея, двоичным кодом, BCD
  • Функция установки «нулевой» позиции
  • Механические интерфейсы: торцевой фланец, сервофланец, глухой и сквозной полый вал
  • Класс защиты корпуса: до IP66

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераОднооборотный
    Тип вала

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Сквозной полый вал

    Диаметр вала
    Сплошной вал, Сервофланец6 mm
    Сплошной вал, Торцевой фланец10 mm
    Глухой полый вал15 mm 1)
    Сквозной полый вал15 mm 1)
    Вид подключения

    Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

    Разъем, M23, 12-контактный, осевая

    Кабель, 11 жил, радиальная

    Кабель, 11 жил, осевая

    Разъем, M23, 21-контактный, радиальная

    Разъем, M23, 21-контактный, осевая

    Кабель, 22 жилы, радиальная

    Кабель, 22 жилы, осевая

    Интерфейс связиSSI / Параллельное включение
    Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)
    SSI, не программируемый360
    2.880
    720
    1.024 (10 bit)
    1.892
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    5.000
    7.200
    8.129
    8.192 (13 bit)
    10.000
    16.384 (14 bit)
    18.000
    21.600
    32.767
    32.768 (15 bit)
    512 (9 bit)
    256
    8.192
    72
    256 (8 bit)
    1.000
    1.440
    4.000
    14.400
    2.000
    8.640
    9.192
    9.360
    12.800
    18.080
    28.800
    32.000
    32.400
    32.766
    500
    6.000
    7.400
    200
    4.320
    Параллельное включение, не программируемый9
    360
    256 (8 bit)
    1.024 (10 bit)
    512 (9 bit)
    2.000
    4.096 (12 bit)
    500
    5.000
    720
    8.192 (13 bit)
    32.768 (15 bit)
    2.048 (11 bit)
    3.600
    10.000
    32.767
    800
    2.880
    15
    16.384 (14 bit)
    1.000
    7.200
    860
    2.500
    18.000
    64 (6 bit)
    8 (3 bit)
    12
    6.017
    18
    1.440
    48
    24
    120
    34
    128 (7 bit)
    100
    180
    400
    454
    452
    8.100
    11.520
    1.360
    4.090
    7.920
    1.375
    2.534
    4.000
    14.400
    576
    3.621
    Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)
    • 1) Втулки-вкладыши на 6, 8, 10 и 12 мм, а также 1/4", 3/8" и 1/2" заказываются отдельно как аксессуар.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки