Контакт

Абсолютные энкодеры
AFS/AFM60 SSI

Точный, гибкий, универсальный

Преимущества

  • Возможность программирования энкодера снижает расходы на хранение складского запаса, обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования и легкость установки
  • Точное позиционирование благодаря высокому разрешению
  • Большой выбор механических интерфейсов и вариантов электрического подключения, что позволяет подобрать оптимальную модель для любой задачи.
  • Подходит для применения при небольшом пространстве для монтажа благодаря исключительно малой монтажной глубине 30 мм
  • Очень высокая степень плавности вращения благодаря большому расстоянию между подшипниками
  • Инструменты для программирования и программное обеспечение с автоматическим распознаванием энкодера для AFS60/AFM60/DFS60

Обзор

Точный, гибкий, универсальный

С высоким общим разрешением 18 бит (AFS60) или 30 бит (AFM60) и большим выбором программируемых параметров абсолютные однооборотные энкодеры AFS60 и абсолютные многооборотные энкодеры AFM60 устанавливаю новые стандарты для датчиков угловых перемещений. Высокое разрешение в комбинации с высоким классом защиты IP позволяет использовать датчики во многих отраслях промышленности. Энкодеры работают по интерфейсу SSI. Многооборотные модели AFM60 также поставляются с комбинированными интерфейсами: SSI + инкрементальный и SSI + Sin/Cos.

Благодаря расстоянию между подшипниками вала 30 мм серия AFS60/AFM60 отличается существенно более высокой плавностью хода, чем энкодеры с блоками шарикоподшипников. Несмотря на большое расстояние между подшипниками, энкодеры AFS60/AFM60 отличаются компактной конструкцией.

Энкодеры AFS60 и AFM60 можно программировать с помощью тех же средств программирования, что и серию DFS60 компании SICK — программатора PGT-08-S.

Краткий обзор
  • Абсолютный энкодер с высоким разрешением до 30 бит (AFM60) или до 18 бит (AFS60)
  • Торцевой фланец, сервофланец, глухой или сквозной полый вал
  • Интерфейсы: SSI, SSI + инкрементальный или SSI + Sin/Cos
  • Разрешение, смещение и другие параметры программируются (в зависимости от типа)
  • Способы подключения: штекер M12, M23 или кабель
  • Степень защиты: IP67 (корпус), IP65 (вал)
  • Рабочая температура: от –40 до +100 °C (в зависимости от типа)

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераМногооборотный / Однооборотный
    Тип вала

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Сквозной полый вал

    Диаметр вала
    Сплошной вал, Сервофланец6 mm
    Сплошной вал, Торцевой фланец10 mm
    Глухой полый вал12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Сквозной полый вал8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Вид подключения

    Разъем, M23, 12-контактный, радиальная

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, универсальный

    Кабель, 12 жил, радиальная

    Кабель, M23, 12-контактный, радиальная

    Кабель, M12, 8-контактный, радиальная

    Интерфейс связиSSI
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    SSI + инкрементальный

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)
    SSI, не программируемый4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, программируемый262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)
    SSI, не программируемый9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    Программируемый/параметрируемый

    С помощью портативного устройства программирования

    Через SOPAS

    • 1) 5/8″ в многооборотном исполнении не доступно.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх