Абсолютные энкодеры
AFS/AFM60 PROFINET

Интеллектуальные, высокопроизводительные, прецизионные

Преимущества

  • Повышение производительности благодаря интеллектуальным функциям диагностики и быстрой передаче данных
  • Повышение надежности сети благодаря раннему обнаружению возможных неисправностей
  • Удобство интеграции благодаря различным возможностям конфигурации
  • Гибкая, простая настройка разрешение для различных случаев применения: двоичные, целые значения, а также дробные значения благодаря функции «Круглые оси»
  • Высокая эксплуатационная готовность установки благодаря технологии Embedded Switch
  • Компактный и продуманный дизайн

Обзор

Интеллектуальные, высокопроизводительные, прецизионные

Функции интеллектуальной диагностики и быстрая передача данных: абсолютные энкодеры с высоким разрешением AFS/AFM60 PROFINET обеспечивают высокоточные измерения абсолютного положения и скорости в области промышленной автоматики. Многочисленные функции диагностики таких параметров, как температура или продолжительность работы, и раннее обнаружение ошибок повышают надежность работы сети. Различные возможности конфигурирования, например изменение разрешения, направления вращения или единиц измерения скорости делают интеграцию удобной и позволяют адаптировать датчики под индивидуальные требования заказчика. Благодаря компактному дизайну абсолютные энкодеры AFS/AFM60 PROFINET подходят для применения при небольшом пространстве для монтажа. Технология Embedded Switch обеспечивает максимальную степень эксплуатационной готовности и способствует повышению производительности

Краткий обзор
  • 30-битный абсолютный энкодер с высоким разрешением (18 бит однооборотный и 12 бит многооборотный)
  • Торцевой фланец, сервофланец или глухой полый вал
  • Тип подключения: 3 разъема M12, осевые
  • Интерфейс PROFINET IO RT
  • Время обновления данных менее 5 мс
  • Функция поворотной оси
  • Функции сигнализации о неисправностях, предупреждения о предельных значениях и диагностика для скорости, положения, температуры, длительности работы и т. п.
  • Индикация состояния с помощью 5 светодиодов

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераМногооборотный / Однооборотный
    Тип вала

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Диаметр вала
    Сплошной вал, Сервофланец6 mm
    Сплошной вал, Торцевой фланец10 mm
    Глухой полый вал12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Вид подключения

    Разъем, M12, 4-контактный, осевая

    Розетка, M12, 4-контактный, осевая

    Интерфейс связиPROFINET
    Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)
    PROFINET, программируемый262.144 (18 bit)
    Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)
    PROFINET, программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Программируемый/параметрируемыйС помощью инструментальных средств ПЛК
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки