Контакт

Абсолютные энкодеры
AFS/AFM60 PROFINET

AFM60A-BHNB018x12
1059031
  • Copy shortlink
    • Производительность
      Макс. разрешение
      18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
      Допуски G0,03° 1)
      Повторяющееся стандартное отклонение σr0,002° 2)
      • 1) Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.
      • 2) По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.
    • Интерфейсы
      Интерфейс связиPROFINET
      Профиль энкодераV4.1 class3
      Скорость передачи данных (в бодах)

      10 Mbit/s

      100 Mbit/s

      Среда передачиКабель CAT 5e
      Данные параметрированияКоличество шагов на оборот, количество оборотов, PRESET, направление счета, скорость считывания расчета скорости, единица вывода значения скорости, функциональность поворотной оси (только многооборотная версия)
      RPI (requested packet interval)2 ms ... 750 ms
      Доступные диагностические данныеМинимальная и максимальная температура, максимальная скорость, счетчик питания, счетчик часов работы питания / движения, счетчик изменений направления / количества движения по часовой стрелке / количество движений против часовой стрелки, максимальное рабочее напряжение
      Время инициализации6 s
    • Электрические данные
      Тип подключенияРазъем, 3 x M12, 4-контактный, осевая
      Диапазон напряжения питания10 V DC ... 30 V DC
      MTTFd: время до опасного выхода из строя80 лет (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.
    • Механические данные
      Механическое исполнениеГлухой полый вал
      Диаметр вала15 mm
      Вес0,2 kg
      Материал, валНержавеющая сталь
      Материал, фланецАлюминий
      Пусковой момент0,8 Ncm
      Рабочий крутящий момент0,6 Ncm
      Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое≤ 0,5 mm, ≤ 0,1 mm
      Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое≤ 0,3 mm, ≤ 0,05 mm
      Момент инерции ротора40 gcm²
      Срок службы подшипника3,0 x 10^9 оборотов
      Угловое ускорение≤ 500.000 rad/s²
    • Данные окружающей среды
      ЭМСПо EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 1)
      Тип защиты

      IP65, со стороны вала (согласно IEC 60529)

      IP67, со стороны корпуса (согласно IEC 60529) 2)

      Допустимая относительная влажность воздуха90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается)
      Диапазон рабочей температуры–40 °C ... +85 °C
      Диапазон температуры при хранении–40 °C ... +100 °C, без упаковки
      Ударопрочность100 g, 6 ms (согласно EN 60068-2-27)
      Вибростойкость30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)
      • 1) Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается при условии применения экранированных кабелей.
      • 2) При установленном ответном штекере.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Технические чертежи

    AFM60A-BHNB018x12
    Габаритный чертеж Диаметр x f7 соответствует диаметру вала
    AFM60A-BHNB018x12
    Рекомендации по установке
    AFM60A-BHNB018x12
    Схема контактов
    AFM60A-BHNB018x12
    Рекомендации по установке
Наверх