Абсолютные энкодеры
AFS/AFM60 Inox

Износостойкий, точный, программируемый

Преимущества

  • Корпус из нержавеющей стали устойчив к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.
  • Высокая герметичность благодаря классу защиты IP67 и уплотнению вала
  • Высокое разрешение до 18 бит на один оборот позволяет применять энкодеры при наличии высоких требований к точности измерений.
  • Большое количество механических интерфейсов позволяют оптимально адаптировать энкодер к самым разным условиям монтажа на месте применения.
  • Простой монтаж благодаря компактным размерам, даже в ограниченном пространстве
  • Сокращает складские расходы и периоды простоя, так как клиент может самостоятельно программировать энкодер с помощью программаторов PGT-08-S и PGT-10-Pro.

Обзор

Износостойкий, точный, программируемый

С высоким общим разрешением 18 бит (AFS60 Inox) или 30 бит (AFM60 Inox) и большим выбором программируемых параметров абсолютные однооборотные энкодеры AFS60 Inox и абсолютные многооборотные энкодеры AFM60 Inox устанавливают новые стандарты для энкодеров из нержавеющей стали.

Высокое разрешение, мощная защита и корпус из нержавеющей стали позволяют применять его в суровых условиях окружающей среды. Энкодеры работают по интерфейсу SSI. Многооборотные модели AFM60 Inox также поставляются с комбинированными интерфейсами: SSI + инкрементальный и SSI + Sin/Cos. Оба энкодера можно программировать с помощью программатора PGT-08-S на базе ПК или портативного программатора PGT-10-Pro.

Краткий обзор
  • Корпус, фланец и вал из нержавеющей стали
  • Зажимной, квадратный или сервофланец со сплошным валом и съемным полым валом
  • Степень защиты: IP67
  • Разрешение: до 262144 шагов на оборот и 4096 оборотов
  • Электрические интерфейсы: SSI, SSI + инкрементальный, SSI + Sin/Cos
  • Опциональная возможность программирования с помощью программаторов PGT-08-S и PGT-10-Pro

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераМногооборотный / Однооборотный
    Тип вала

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Сплошной вал, Квадратный фланец

    Глухой полый вал

    Диаметр вала
    Сплошной вал, Сервофланец6 mm
    Сплошной вал, Торцевой фланец10 mm
    Сплошной вал, Квадратный фланец10 mm
    Глухой полый вал8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Вид подключения

    Разъем, M12, 8-контактный, радиальная

    Кабель, 8 жил, универсальный

    Разъем, M12, 12-контактный, радиальная

    Кабель, 12 жил, радиальная

    Интерфейс связиSSI
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    SSI + инкрементальный / HTL

    SSI + инкрементальный / TTL

    SSI + Sin/Cos

    SSI + инкрементальный

    Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)
    SSI, не программируемый262.144 (18 bit)
    16.384 (14 bit)
    36.000
    SSI, программируемый262.144 (18 bit)
    Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)
    SSI, не программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    SSI, программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, SSI + инкрементальный, не программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, не программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, SSI + инкрементальный, программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Программируемый/параметрируемыйС помощью портативного устройства программирования
    • 1) 5/8″ в многооборотном исполнении не доступно.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки