Абсолютные энкодеры
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Интеллектуальные, высокопроизводительные, прецизионные

Преимущества

  • Встроенный веб-сервер для простейшей параметризации, даже без специального практического опыта работы с интерфейсами
  • FTP-сервер для обновления микропрограммного обеспечения непосредственно на месте и в существующих установках
  • DLR (Device-Level-Ring кольцевые топологии сети уровня устройства) для повышения эксплуатационной готовности оборудования посредством резервного обмена данными по сети
  • Индикация состояния через 5 Duo-светодиодов на датчике для быстрого первоначального отображения рабочего состояния
  • Обширная диагностика с 32-разрядным заголовков об ошибке
  • Полная масштабируемость благодаря функциональности поворотной оси, для бинарных и не бинарных разрешений, а также для не полных многооборотных оборотов (расчёт редуктора).
  • Индивидуальный IP-адрес через DHCP или предварительно определённый через переключатель DEC

Обзор

Интеллектуальные, высокопроизводительные, прецизионные

Энкодеры EtherNet/IP AFS60/AFM60 от компании SICK представляют собой первые датчики своего рода, которые располагают как активным веб-сервером, так и функциональными блоками для интеграции с промышленной сетью. Машиностроители, интеграторы и конечные потребители получат преимущества, в том числе, от простого ввода в эксплуатацию, от значительно сократившихся затрат на программирование и от непосредственного, в любое время возможного доступа к энкодерам через пользовательский человеко-машинный интерфейс станка. Помимо этого, энкодеры оснащены FTP-сервером, который делает возможным прямое обновление микропрограммного обеспечения. Возможность параметризации через веб-сервер открывает совершенно новые возможности ввода в эксплуатацию, сервисного и технического обслуживания персоналом эксплуатационника с самыми разными способностями и практическим опытом работы с интерфейсами.

Краткий обзор
  • 30-битный абсолютный энкодер с высокой разрешающей способностью
  • встроенный веб-сервер и FTP-cepeep
  • DLR (Device-Level-Ring кольцевые топологии сети уровня устройства)
  • функциональный блок
  • широкий выбор функций диагностики
  • IP-адресация через программное или аппаратное обеспечение
  • функциональность поворотной оси (расчёт редуктора)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераМногооборотный / Однооборотный
    Тип вала

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Глухой полый вал

    Диаметр вала
    Сплошной вал, Сервофланец6 mm
    Сплошной вал, Торцевой фланец10 mm
    10 mm круглый
    3/8" круглый
    3/8"
    Глухой полый вал12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    3/8"
    8 mm
    1/4"
    5/8″
    Вид подключения

    Разъем, M12, 4-контактный, осевая

    Розетка, M12, 4-контактный, осевая

    Интерфейс связиEtherNet/IP™
    Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)
    EtherNet/IP™, программируемый262.144 (18 bit)
    Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)
    EtherNet/IP™, программируемый18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Программируемый/параметрируемый

    Через веб-сервер

    С помощью инструментальных средств ПЛК

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки