Контакт

Абсолютные энкодеры
AFS/AFM60 EtherNet/IP

AFM60A-BEIB018x12
1055326
  • Copy shortlink
    • Производительность
      Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
      Допуски G0,03° 1)
      Повторяющееся стандартное отклонение σr0,002° 2)
      • 1) Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.
      • 2) По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.
    • Интерфейсы
      Интерфейс связиEtherNet/IP™
      Профиль энкодера0 x 22
      Скорость передачи данных (в бодах)

      10 Mbit/s

      100 Mbit/s

      Среда передачиКабель CAT 5e
      Данные параметрированияКоличество шагов на оборот, количество оборотов, PRESET, направление счёта, скорость считывания расчёта скорости, единица вывода значения скорости, ускорения и температуры, вывод масштабируемых предельных значений, таких как: диапазоны положения, скорость, ускорение, пуски направлений вращения по ч. стр./против ч. стр., изменение направления вращения, часы работы и часы движения вала. Функциональность поворотной оси (только многооборотная версия), тактовый импульс
      RPI (requested packet interval)5 ms ... 750 ms
      DLR (Device Level Ring)
      Доступные диагностические данныеМинимальная и максимальная температура, максимальная скорость, счётчик питания, счётчик часов работы питания / движения, счётчик изменений направления / количества движения по часовой стрелке / количество движений против часовой стрелки, количество изменений направления, минимальное и максимальное рабочее напряжение, мониторинг сигналов для одно- и многооборотного варианта
      Время инициализацииОк. 12 s
    • Электрические данные
      Тип подключения

      Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая

      Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая

      Напряжение питания10 ... 30 V DC
      Защита от инверсии полярности
      MTTFd: время до опасного выхода из строя80 лет (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.
    • Механические данные
      Механическое исполнениеГлухой полый вал
      Диаметр вала12 mm
      Вес0,2 kg
      Материал, валНержавеющая сталь
      Материал, фланецАлюминий
      Материал, корпусАлюминий
      Пусковой момент0,8 Ncm
      Рабочий крутящий момент0,6 Ncm
      Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое± 0,5 mm, ± 0,1 mm
      Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое± 0,3 mm, ± 0,05 mm
      Момент инерции ротора40 gcm²
      Срок службы подшипника3,0 x 10^9 оборотов
      Угловое ускорение≤ 500.000 rad/s²
    • Данные окружающей среды
      ЭМСПо EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 1)
      Тип защиты

      IP65, со стороны вала (согласно IEC 60529)

      IP67, со стороны корпуса (согласно IEC 60529) 2)

      Допустимая относительная влажность воздуха90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается)
      Диапазон рабочей температуры–40 °C ... +85 °C
      Диапазон температуры при хранении–40 °C ... +100 °C, без упаковки
      Ударопрочность100 g, 6 ms (согласно EN 60068-2-27)
      Вибростойкость30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)
      • 1) Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается при условии применения экранированных кабелей.
      • 2) При установленном ответном штекере.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Технические чертежи

    AFM60A-BEIB018x12
    Габаритный чертеж Диаметр x f7 соответствует диаметру вала
    AFM60A-BEIB018x12
    Рекомендации по установке
    AFM60A-BEIB018x12
    Схема контактов
Наверх