Контакт

Абсолютные энкодеры
AFS/AFM60 EtherCAT®

AFM60A-BCEB018x12
1059058
  • Copy shortlink
    • Производительность
      Разрешение макс. (максимальное количество шагов на один оборот x максимальное количество оборотов)18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
      Допуски G0,03° 1)
      Повторяющееся стандартное отклонение σr0,002° 2)
      • 1) Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.
      • 2) По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.
    • Интерфейсы
      Интерфейс связиEtherCAT®
      Коммуникационный интерфейс, детальное описаниеCoE (CAN over EtherCAT®)
      Профиль энкодераCiA DS-406
      Скорость передачи данных (в бодах)

      10 Mbit/s

      100 Mbit/s

      Среда передачиКабель CAT 5e
      Данные параметрированияКоличество шагов на оборот, количество оборотов, PRESET, направление счёта, скорость считывания расчёта скорости, единица вывода значения скорости, функциональность поворотной оси (только многооборотная версия), электронные кулачки (2 канала х 8 кулачков), режим одиночного или множественного доступа, быстрый режим обмена данными
      Доступные диагностические данныеМинимальная и максимальная температура, максимальная скорость, контроль положения, счётчик питания, счётчик часов работы питания / движения, счётчик изменений направления / количества движения по часовой стрелке / количество движений против часовой стрелки, минимальное и максимальное рабочее напряжение, мониторинг сигналов для одно- и многооборотного варианта
      Время инициализацииОк. 12 s
      Время цикла125 µs ... 100 ms
    • Электрические данные
      Тип подключенияРазъем, 3 x M12, 4-контактный, осевая
      Напряжение питания10 V DC ... 30 V DC
      MTTFd: время до опасного выхода из строя80 лет (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.
    • Механические данные
      Механическое исполнениеГлухой полый вал
      Диаметр вала3/8"
      Вес0,2 kg
      Материал, валНержавеющая сталь
      Пусковой момент0,8 Ncm
      Рабочий крутящий момент0,6 Ncm
      Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое± 0,5 mm, ± 0,1 mm
      Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое± 0,3 mm, ± 0,05 mm
      Момент инерции ротора40 gcm²
      Срок службы подшипника3,0 x 10^9 оборотов
      Угловое ускорение≤ 500.000 rad/s²
    • Данные окружающей среды
      ЭМСПо EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 1)
      Тип защиты

      IP65, со стороны вала (согласно IEC 60529)

      IP67, со стороны корпуса (согласно IEC 60529) 2)

      Допустимая относительная влажность воздуха90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается)
      Диапазон рабочей температуры–40 °C ... +85 °C
      Диапазон температуры при хранении–40 °C ... +100 °C, без упаковки
      Ударопрочность100 g, 6 ms (согласно EN 60068-2-27)
      Вибростойкость30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)
      • 1) Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается при условии применения экранированных кабелей.
      • 2) При установленном ответном штекере.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Технические чертежи

    AFM60A-BCEB018x12
    Габаритный чертеж Диаметр x f7 соответствует диаметру вала
    AFM60A-BCEB018x12
    Рекомендации по установке
    AFM60A-BCEB018x12
    Схема контактов
Наверх