Абсолютные энкодеры
ACS/ACM36

Компактный, универсальный, удобный

Преимущества

  • Интуитивно понятная настройка диапазона измерения с помощью пленочной клавиатуры на датчике (функция обучения) экономит время и не требует специальных знаний.
  • Компактная конструкция в корпусе диаметром 36 мм позволяет применять энкодеры в случаях установки в условиях ограниченного пространства и таким образом обеспечивает большую свободу для разработки и дизайна машин.
  • Аналоговые интерфейсы по току и напряжению обеспечивают экономичное решение для определения положения и перемещения и таким образом способствует снижению расходов в рамках всей установки.

Обзор

Компактный, универсальный, удобный

Серия однооборотных и многооборотных энкодеров ACS36/ACM36 имеет аналоговый интерфейс с максимальным общим разрешением до 3723 шагов (для однооборотных и многооборотных моделей). Диапазон измерений можно просто запрограммировать функцией обучения на пленочной клавиатуре для программирования непосредственно на устройстве. Процесс обучения интуитивно понятен и требует всего нескольких нажатий кнопок. В зависимости от модели устройства выдается аналоговый сигнал по току 4–20 мА или аналоговый сигнал по напряжению 0–10 В.

Краткий обзор
  • Компактный абсолютные энкодеры 36 мм с разрешением до 3723 шагов (для однооборотной и многооборотной модели)

  • Сервофланец

  • Радиальный кабельный вывод

  • Аналоговый интерфейс 4–20 мА или 0–10 В

  • Программирование через пленочную клавиатуру на энкодере

  • Класс защиты IP65

  • Рабочая температура: от –30 °C до +80 °C

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Исполнение энкодераОднооборотный / Многооборотный
    Тип валаСплошной вал, Сервофланец
    Диаметр вала
    Сплошной вал, Сервофланец6 mm
    Вид подключенияКабель, радиальная
    Интерфейс связиАналоговый
    Коммуникационный интерфейс, детальное описание

    Ток / 4...20 mA

    Напряжение / 0...10 V

    Количество шагов на один оборот (макс. разрешение)
    Аналоговый, Ток2.979
    Аналоговый, Напряжение3.723
    Разрешение макс. (имальное количество шагов на один оборот x имальное количество оборотов)
    Аналоговый, Ток2.979 x 16
    Аналоговый, Напряжение3.723 x 16
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки