Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

EN2-2EX3
6041095
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейБлоки питания
      Переключающий выход2 NO relay (1 per channel)
      ПримечаниеМаркировка взрывобезопасности (ATEX), EX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, EX II 3 (1) G Ex nA nC {ia Ga] IIC T4 Gc X
      Тип защитыIP20
      ОписаниеУсилитель с гальванической развязкой NAMUR, распознавание ошибки кабеля, переключающие выходы: 2 нормально открытых реле (1 на канал), питающее напряжение: 19,2 B...30 B, тип напряжения: пост. ток
    • Классификации
      ECl@ss 5.027371401
      ECl@ss 5.1.427371401
      ECl@ss 6.027070201
      ECl@ss 6.227070203
      ECl@ss 7.027070203
      ECl@ss 8.027070203
      ECl@ss 8.127070203
      ECl@ss 9.027070203
      ECl@ss 10.027070203
      ECl@ss 11.027070203
      ETIM 5.0EC000216
      ETIM 6.0EC000216
      ETIM 7.0EC000216
      UNSPSC 16.090139122233

    Технические чертежи

    EN2-2EX3
    Габаритный чертеж
    EN2-2EX3
    Anschlussschema
Наверх