Контакт

Пылемеры с отражением рассеянного света
FWE200DH

Надежное измерение содержания пыли во влажных газах

Преимущества

  • Надежное и проверенное временем измерение концентрации пыли во влажных газах
  • Экономичная эксплуатация за счет небольшого числа расходных деталей и низких затрат на установку
  • Минимальное техобслуживание, так как отсутствуют подвижные детали, контактирующие с агрессивным газом
  • Очень долгий срок службы благодаря продуманному дизайну

Обзор

Надежное измерение содержания пыли во влажных газах

Пылемер FWE200DH предназначен для непрерывного измерения концентрации пыли во влажных газах. Проба газа отбирается через газоотборный зонд и нагревается до температуры выше точки росы. Капли, содержащиеся в газе, испаряются и не могут повлиять на результат измерения. Высокочувствительный принцип измерения рассеяния света позволяет проводить точные измерения даже при низкой концентрации пыли.

FWE200DH соответствует требованиям стандартов EN 14181 и EN 15267.

Краткий обзор
  • Для очень низких и средних концентраций пыли
  • Отбор и возврат газа через один и тот же зонд
  • Контроль загрязнения
  • Автоматический контроль нулевой и контрольной точки
  • Простая настройка и удобное управление – опционально через дополнительный удаленный дисплей
  • Интегрированные функции контроля системы для заблаговременного выявления необходимости технического обслуживания

Принадлежности

spareparts

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Блок измерения и управления FWE200DH

    Блок измерения и управления FWE200DH

    Измеряемые величиныИнтенсивность рассеянного света, Концентрация пыли (методом гравиметрического сравнительного измерения)
    Измеряемые параметрыКонцентрация пыли
    Принципы измеренияПрямое рассеяние света
    Область спектра
    640 nm ... 660 nm
    Лазер, класс защиты 2, мощность < 1 мВт
    Диапазоны измерения
    Концентрация пыли0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Произвольный выбор диапазонов измерения
    Более широкие диапазоны измерения по запросу
    Сертифицированные диапазоны измерения
    Концентрация пыли0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Время настройки
    0,1 s ... 600 s
    Свободная настройка
    Точность
    ± 2 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    Газоотборный зонд из ПВДФ≤ +120 °C
    Газоотборный зонд из хастеллоя≤ +220 °C
    Исполнение для более высоких температур — по запросу
    Рабочее давление
    С блоком продувочного воздуха SLV7 2BH1100–20 hPa ... 20 hPa
    Дополнительные диапазоны давления по запросу
    Скорость потока газа
    5 m/s ... 30 m/s
    Влажность газа
    Не более 40 г/м³ жидкой воды, не содержащей водяного пара
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +50 °C
    Температура продувочного воздуха–20 °C ... +45 °C
    Соответствие

    Допуск для установок, требующих разрешения

    2001/80/ЕС (13. BImSchV)

    2000/76/ЕС (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    Соответствует U.S. EPA PS-11

    При использовании вариантов может потребоваться согласование с местными властями

    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    Блок измерения и управленияIP54
    Устройство управленияIP65
    Аналоговые выходы3 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Электрически изолированный
    Аналоговые входы6 Входы:
    0 ... 20 mA
    Без гальванической развязки
    Цифровые выходы5 Релейные выходы (переключатель), беспотенциальные:
    + 48 V, 1 A
    Цифровые входы8 Входы
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    ФункцияЗапатентованный сервисный интерфейс
    Индикация
    ЖК-дисплей и светодиоды состояния на стационарном и дистанционном блоках управления
    ВводФункциональные клавиши
    УправлениеУправление через меню с помощью компьютера и программного обеспечения SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    Блок измерения и управления FWE200DH813 mm x 722 mm x 286 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    Блок измерения и управления FWE200DH65 kg
    Пробоотборный зонд≤ 15 kg
    Материал, соприкасающийся со средойPVDF, Хастеллой
    Источник питания
    Напряжение115 V / 230 V
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребляемая мощностьБлок измерения и управления FWE200DH: 0,8 kW ... 1,7 kW
    Воздухонагреватель: ≤ 1 kW
    Пробоотборная линия измеряемого газа, обогреваемая: ≤ 0,3 kW
    Контрольные функции

    Автоматическое самотестирование (нулевая точка, загрязнение, дрейф)

    Предельные значения загрязненности: при 30 % - предупреждение, при 40 % - сигнал о неисправности

    Ручной тест линейности с помощью эталонного фильтра

    Опции

    Монтажная стойка FWE200DH

    Обратная промывка воздухом

    Обратная промывка водой

    Пробоотборная линия измеряемого газа, обогреваемая

    Воздухонагреватель

  • Установка продувочного воздуха SLV7-1, 2BH1100, 1-фаз.

    Установка продувочного воздуха SLV7-1, 2BH1100, 1-фаз.

    Расход газа
    30 m³/h ... 40 m³/h
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +45 °C
    Температура продувочного воздуха
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    16 kg
    Источник питания
    Напряжение230 V / 115 V
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх