Контакт

Пылемеры с отражением рассеянного света
FWE200

This product family will be phased out soon
Пробоотборная система измерения концентрации пыли во влажных газах

Преимущества

  • Надежное измерение содержания пыли во влажном газе
  • Отсутствуют движущиеся детали, контактирующие с агрессивным газом, поэтому техобслуживание сведено к минимуму
  • Монтаж непосредственно на газоходе благодаря компактной конструкции

Обзор

Пробоотборная система измерения концентрации пыли во влажных газах

Пылемер FWE200 предназначен для измерения концентрации пыли во влажных газах. Проба газа отбирается через зонд и нагревается до температуры выше точки росы. Капли, содержащиеся в газе, испаряются и не могут повлиять на результат измерения. Принцип рассеяния света позволяет измерять даже низкие концентрации пыли.

Краткий обзор
  • Для очень низких и средних концентраций пыли
  • Отбор и возврат газа через один и тот же зонд
  • Контроль загрязнения
  • Автоматический контроль нулевой и контрольной точки

Принадлежности

spareparts

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система FWE200

    Система FWE200

    Измеряемые величиныИнтенсивность рассеянного света, Концентрация пыли (методом гравиметрического сравнительного измерения)
    Измеряемые параметрыКонцентрация пыли
    Принципы измеренияПрямое рассеяние света
    Область спектра
    640 nm ... 660 nm
    Лазер, класс защиты 2, мощность < 1 мВт
    Диапазоны измерения
    Концентрация пыли0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Произвольный выбор диапазонов измерения
    Более широкие диапазоны измерения по запросу
    Сертифицированные диапазоны измерения
    Концентрация пыли0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    Время настройки
    0,1 s ... 600 s
    Свободная настройка
    Точность
    ± 2 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    Газоотборный зонд из ПВДФ≤ +120 °C
    Газоотборный зонд из хастеллоя≤ +220 °C
    Рабочее давление
    –20 hPa ... 20 hPa
    Скорость потока газа
    4 m/s ... 20 m/s
    Влажность газа
    Не более 10 г/м³ жидкой воды, не содержащей водяного пара
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +50 °C
    СоответствиеСоответствует U.S. EPA PS-11
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    СистемаIP54
    Корпус электронного блокаIP65
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    С гальванической развязкой; опционально второй выход
    Цифровые выходы4 Релейные контакты:
    + 250 V, 1 A
    С готовой настройкой на сигнализацию неисправностей, предупреждений, предельных значений и технического обслуживания
    Цифровые входы1 Вход:
    Беспотенциальный; для сервисного выключателя
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-232
    ФункцияЗапатентованный сервисный интерфейс
    УправлениеУправление через структуру меню в блоке управления
    Размеры (Ш x В x Г)
    Блок измерения и управления FWE200730 mm x 830 mm x 340 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    Блок измерения и управления FWE20065 kg
    Пробоотборный зонд≤ 15 kg
    Источник питания
    Напряжение115 V / 230 V
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 2,5 kW
    ОпцииМонтажная стойка FWE200
  • Установка продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 1-фаз.

    Установка продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 1-фаз.

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –20 °C ... +40 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Напряжение230 V / 115 V
    Частота50 Hz / 60 Hz
    Потребление тока≤ 6 A
    Потребляемая мощность≤ 450 W
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх