Контакт

Пылемеры с отражением рассеянного света
DUSTHUNTER SP30

Интеллектуальное измерение. Снижение расходов.

Преимущества

  • Точное измерение содержания пыли — независимо от скорости газа, влажности или заряженности частиц
  • Комфортная передача данных через Modbus® и аналоговый выход непосредственно с датчика
  • Разнообразие вариантов применения благодаря нескольким вариантам конфигурируемого диапазона измерения
  • Две калибровочные кривые для переключения между разными источниками пыли
  • Не требуется внешняя установка продувочного воздуха, так как она встроена в устройство (опция)
  • Высокая адаптируемость благодаря различным вариантам монтажа
  • Экономичность и низкая потребность в техническом обслуживании благодаря самоконтролю

Указание: Перечисленные ниже анализаторы полностью настроены и доступны для поставки в кратчайшие сроки. Кроме этого, возможны поставки разнообразных конфигураций устройств - также и с учётом требований заказчика - по запросу. Наш региональный представитель поможет вам выбрать подходящую конфигурацию устройства.

Обзор

Интеллектуальное измерение. Снижение расходов.

DUSTHUNTER SP30 — это прибор для надежного измерения концентраций пыли от крайне низких до очень высоких. Измерение базируется на прямом рассеянии света и не зависит от скорости газа и заряженности частиц. Автоматический контроль нулевой и базовой точек обеспечивает высокую точность.

DUSTHUNTER SP30 благодаря компактному дизайну предлагается как в виде самостоятельного измерительного прибора , так и (опционально) со встроенной установкой продувочного воздуха и устройством управления MCU для реализации расширенного функционала. Установка выполняется с одной стороны канала, при этом можно выбрать один из нескольких вариантов монтажа и длины зонда. Измерительный прибор может использоваться для решения различных задач, например, для оптимизации процессов или для интеллектуальной диагностики и контроля фильтров.

Краткий обзор
  • Самостоятельное измерительное устройство — с устройством управления MCU или без него
  • Автоматический контроль нулевой и контрольной точки
  • Встроенная установка продувочного воздуха (опция)
  • Установка с одной стороны канала
  • Прочная и компактная конструкция
  • Отсутствие подвижных деталей в канале

Принадлежности

spareparts

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система DUSTHUNTER SP30

    Система DUSTHUNTER SP30

    Измеряемые величиныИнтенсивность рассеянного света, Концентрация пыли (методом гравиметрического сравнительного измерения)
    Принципы измеренияПрямое рассеяние света
    Область спектра
    640 nm ... 660 nm
    Лазер, класс защиты 2, мощность < 1 мВт
    Диапазоны измерения
    Интенсивность рассеянного света0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Произвольный выбор диапазонов измерения; девять предварительно настроенных диапазонов измерения (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1000/3000 SI)
    Время настройки
    0,1 s ... 600 s
    Свободно настраивается с помощью ПО SOPAS ET
    Точность
    ± 2 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    –40 °C ... +220 °C
    Рабочее давление
    Со встроенной установкой продувочного воздуха–50 hPa ... 10 hPa
    С внешним блоком продувочного воздуха–50 hPa ... 30 hPa
    С помощью воздуха КИПиА (обеспечивает заказчик)–50 hPa ... 100 hPa
    Влажность газа
    Без образования конденсата
    Диаметр канала
    Версия Tri-Clamp, версия с резьбой 1″≥ 150 mm
    Версия с фланцем≥ 250 mm
    СоответствиеTÜV-испытание опытного образца
    ЭлектробезопасностьCE
    Контрольные функции

    Автоматическое самотестирование (на линейность, дрейф, старение)

    Ручной тест линейности с помощью эталонного фильтра

    Опции

    Блок управления MCU

    Встроенная установка продувочного воздуха

    Внешний блок продувочного воздуха

  • Приемопередатчик DHSP30

    Приемопередатчик DHSP30

    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Электрически изолированный
    Цифровые выходы3 Релейные контакты:
    48 V, 1 A
    Для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Входы:
    Для внешнего сервисного выключателя, автоматический функциональный контроль, измерение линейности, переключение калибровочных кривых или контроль фильтров
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-485
    ФункцияДля подключения устройства управления MCU или в качестве сервисного интерфейса
    Modbus
    Тип интеграции в шинуRTU RS-485
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Вес
    Номинальная длина 180 мм≤ 2,7 kg
    Номинальная длина 280 мм≤ 2,7 kg
    Номинальная длина 435 мм≤ 5 kg
    Номинальная длина 735 мм≤ 6,3 kg
    Все данные о массе указаны без учета встроенной установки продувочного воздуха
    Источник питания
    Напряжение24 V DC
    Питание от блока управления MCU или от внешнего источника
    Потребляемая мощностьБез встроенной установки продувочного воздуха: ≤ 4 W
    Со встроенной установкой продувочного воздуха: ≤ 30 W
  • Устройство управления MCU-N (опция)

    Устройство управления MCU-N (опция)

    ОписаниеБлок для управления компонентами системы, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP65
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0 ... 20 mA
    Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)
    Цифровые выходы5 Релейные контакты:
    + 48 V, 1 A
    Беспотенциальный; для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Беспотенциальные контакты
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET
    Индикация
    ЖК-дисплей (опция)
    Светодиоды состояния «Питание», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    УправлениеЧерез ЖК-дисплей (опция) или программное обеспечение SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 3,7 kg
    Источник питания
    Напряжение90 ... 250 V
    Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 15 W
    Опции

    Модуль (модули) интерфейсный

    Модуль (модули) входа/выхода

  • Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Трехфазный токΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх