Контакт

Пылемеры с отражением рассеянного света
DUSTHUNTER SP100

Исполнение с зондом для измерения прямого рассеянного света

Преимущества

  • Идеален для газоходов с толстыми или двойными стенками
  • Сертифицирован по стандарту EN 15267
  • Не требует интенсивного технического обслуживания благодаря функции самоконтроля и контроля степени загрязнения
  • Быстрая установка, так как регулировка не требуется

Обзор

Исполнение с зондом для измерения прямого рассеянного света

DUSTHUNTER SP100 это сертифицированный измерительный прибор в исполнении с зондом для регистрации очень низких и средних концентраций пыли. Он особенно хорошо подходит для газоходов с толстыми или двойными стенками, так как монтаж осуществляется только с одной стороны. Измерение основано на принципе прямого рассеяния света. Функции автоматической поверки нулевой и контрольной точки, а также контроля загрязнения интегрированы в устройстве.

Краткий обзор
  • Установка с одной стороны газохода
  • Для очень низких и средних концентраций пыли
  • Автоматическая калибровка нулевой и контрольной точки
  • Контроль загрязнения
  • Опциональный зонд из хастеллоя для работы с коррозионными газами
  • Для газоходов малого и среднего диаметра
  • Исполнение устройства для взрывоопасной зоны 2

Принадлежности

spareparts

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система DUSTHUNTER SP100

    Система DUSTHUNTER SP100

    Измеряемые величиныИнтенсивность рассеянного света, Концентрация пыли (методом гравиметрического сравнительного измерения)
    Измеряемые параметрыИнтенсивность рассеянного света
    Принципы измеренияПрямое рассеяние света
    Область спектра
    640 mm ... 660 mm
    Лазер, класс защиты 2, мощность < 1 мВт
    Диапазоны измерения
    Концентрация пыли0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Более широкие диапазоны измерения по запросу
    Сертифицированные диапазоны измерения
    Интенсивность рассеянного света0 ... 15 SI / 0 ... 5 SI / 0 ... 20 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 100 SI / 0 ... 200 SI
    Время настройки
    1 s ... 600 s
    Свободная настройка
    Точность
    ≤ 2 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    Стандартное исполнение DHSP-T2xx–40 °C ... +220 °C
    Высокотемпературное исполнение DHSP-T4xx–40 °C ... +400 °C
    Рабочее давление
    С устройством управления MCU-P–50 hPa ... 10 hPa
    С внешним блоком продувочного воздуха–50 hPa ... 30 hPa
    С помощью воздуха КИПиА (обеспечивает заказчик)–100 hPa ... 100 hPa
    Влажность газа
    Без образования конденсата
    Диаметр канала
    ≥ 0,25 m
    Соответствие

    Допуск для установок, требующих разрешения

    2001/80/ЕС (13. BImSchV)

    2000/76/ЕС (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/ЕС

    Соответствует U.S. EPA PS-11

    ЭлектробезопасностьCE
    Контрольные функции

    Автоматическое самотестирование (на линейность, загрязнение, дрейф, износ)

    Предельные значения загрязненности: при 30 % - предупреждение, при 40 % - сигнал о неисправности

    Ручной тест линейности с помощью эталонного фильтра

  • Приемопередатчик DHSP-Txxx

    Приемопередатчик DHSP-Txxx

    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Размеры (Ш x В x Г)
    Размеры могут варьироваться. Подробности см. на чертежах с размерами.
    Вес
    Номинальная длина 435 мм≤ 6,5 kg
    Номинальная длина 735 мм≤ 7,8 kg
    Номинальная длина 1035 мм≤ 9,5 kg
    Номинальная длина 1335 мм≤ 11 kg
    Источник питания
    Напряжение24 V
    Питание от блока управления
    Потребляемая мощность≤ 4 W
  • Блок управления MCU-H

    Блок управления MCU-H

    ОписаниеБлок для управления компонентами системы, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE, Класс защиты I
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)
    Цифровые выходы5 Релейные контакты:
    48 V, 1 A
    Беспотенциальный; для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Беспотенциальные контакты
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Индикация
    ЖК-дисплей
    Светодиоды состояния «Питание», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    УправлениеЧерез ЖК-дисплей или программное обеспечение SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 3,7 kg
    Источник питания
    Напряжение90 ... 250 V
    Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 50 W
    Опции

    Модуль (модули) интерфейсный

    Модуль (модули) входа/выхода

  • Блок управления MCU-P

    Блок управления MCU-P

    ОписаниеБлок для управления системными компонентами, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами. С встроенным блоком продувочного воздуха.
    Расход газа
    ≤ 20 m³/h
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +45 °C
    Температура продувочного воздуха
    ЭлектробезопасностьCE, Класс защиты I
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)
    Цифровые выходы5 Релейные контакты:
    48 V, 1 A
    Беспотенциальный; для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Беспотенциальные контакты
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Индикация
    ЖК-дисплей
    Светодиоды состояния «Питание», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    УправлениеЧерез ЖК-дисплей или программное обеспечение SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 13,5 kg
    Источник питания
    Напряжение90 ... 250 V
    Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 70 W
    Опции

    Модуль (модули) интерфейсный

    Модуль (модули) входа/выхода

  • Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Трехфазный токΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх