Контакт

Пылемеры с отражением рассеянного света
DUSTHUNTER SB50

Пылемер с измерением обратного рассеянного света

Преимущества

  • Простая установка, ввод в эксплуатацию и управление
  • Измерение не зависит от скорости газа, влажности и заряженности частиц
  • Не требует интенсивного технического обслуживания благодаря функции самоконтроля

Обзор

Пылемер с измерением обратного рассеянного света

DUSTHUNTER SB50 это измерительный прибор для регистрации малых и средних концентраций пыли в сложных условиях, например, в горячих или агрессивных газах. Измерение основано на принципе обратного рассеяния света. Монтаж выполняется только с одной стороны газохода, причем можно выбрать один из двух вариантов глубины внедрения. Фоновое излучение автоматически компенсируется, поэтому светопоглотитель не требуется.

Краткий обзор
  • Для низких и средних концентраций пыли
  • Установка с одной стороны газохода
  • Автоматическая калибровка нулевой и контрольной точки
  • Автоматическая компенсация фонового излучения, поэтому светопоглотитель не требуется
  • Для газоходов среднего и большого диаметра

Принадлежности

spareparts

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система DUSTHUNTER SB50

    Система DUSTHUNTER SB50

    Измеряемые величиныИнтенсивность рассеянного света, Концентрация пыли (методом гравиметрического сравнительного измерения)
    Принципы измеренияОбратное рассеяние света
    Область спектра
    640 nm ... 660 nm
    Лазер, класс защиты 2, мощность < 1 мВт
    Диапазоны измерения
    Концентрация пыли0 ... 20 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Более широкие диапазоны измерения по запросу
    Время настройки
    1 s ... 600 s
    Свободная настройка
    Точность
    ± 2 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    –40 °C ... +600 °C
    Рабочее давление
    С устройством управления MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    С внешним блоком продувочного воздуха–50 hPa ... 30 hPa
    Влажность газа
    Без образования конденсата
    Диаметр канала
    ≥ 500 mm
    ЭлектробезопасностьCE
    Контрольные функции

    Автоматическое самотестирование (на линейность, дрейф, старение)

    Ручной тест линейности с помощью эталонного фильтра

  • Приемопередатчик DHSB-T00/-T01

    Приемопередатчик DHSB-T00/-T01

    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Размеры (Ш x В x Г)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 9 kg
    Источник питания
    Напряжение24 V
    Питание от блока управления
    Потребляемая мощность≤ 4 W
  • Блок управления MCU-H

    Блок управления MCU-H

    ОписаниеБлок для управления компонентами системы, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0 ... 20 mA
    Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)
    Цифровые выходы5 Релейные контакты:
    + 48 V, 1 A
    Беспотенциальный; для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Беспотенциальные контакты
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Индикация
    ЖК-дисплей (опция)
    Светодиоды состояния «Питание», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    УправлениеЧерез ЖК-дисплей (опция) или программное обеспечение SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 3,7 kg
    Источник питания
    Напряжение90 ... 250 V
    Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 15 W
    Опции

    Модуль (модули) интерфейсный

    Модуль (модули) входа/выхода

  • Блок управления MCU-P

    Блок управления MCU-P

    ОписаниеБлок для управления системными компонентами, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами. С встроенным блоком продувочного воздуха.
    Расход газа
    ≤ 20 m³/h
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +45 °C
    Температура продувочного воздуха
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0 ... 20 mA
    Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)
    Цифровые выходы5 Релейные контакты:
    + 48 V, 1 A
    Беспотенциальный; для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Беспотенциальные контакты
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Индикация
    ЖК-дисплей (опция)
    Светодиоды состояния «Питание», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    УправлениеЧерез ЖК-дисплей (опция) или программное обеспечение SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 13,5 kg
    Источник питания
    Напряжение90 ... 250 V
    Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 70 W
    Опции

    Модуль (модули) интерфейсный

    Модуль (модули) входа/выхода

  • Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Трехфазный токΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх