Контакт

Пылемеры с отражением рассеянного света
DUSTHUNTER SB30

Непрерывное измерение низких и средних концентраций пыли

Преимущества

  • Простота установки, ввода в эксплуатацию и управления
  • Испытанный метод измерения, не зависящий от скорости газа, влажности и заряженности частиц
  • Экономичность благодаря простому одностороннему монтажу; не требуется регулировка
  • Не требует интенсивного технического обслуживания благодаря функции самоконтроля
  • Настройка выдачи сообщений о необходимости технического обслуживания

Обзор

Непрерывное измерение низких и средних концентраций пыли

DUSTHUNTER SB30 это измерительный прибор для измерения низких и средних концентраций пыли, например, в горячих или агрессивных газах. Измерение основано на испытанном принципе обратного рассеяния света. Монтаж очень прост и осуществляется только с одной стороны газохода. Для адаптации измерительного прибора к разным диаметрам газохода предусмотрены два варианты глубины внедрения.

Краткий обзор
  • Для низких и средних концентраций пыли
  • Простая односторонняя установка
  • Автоматическая калибровка нулевой и контрольной точки
  • Для газоходов среднего и большого диаметра

Принадлежности

spareparts

Применение

Технические данные

 

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

  • Система DUSTHUNTER SB30

    Система DUSTHUNTER SB30

    Измеряемые величиныИнтенсивность рассеянного света, Концентрация пыли (методом гравиметрического сравнительного измерения)
    Принципы измеренияОбратное рассеяние света
    Область спектра
    640 nm ... 660 nm
    Лазер, класс защиты 2, мощность < 1 мВт
    Диапазоны измерения
    Интенсивность рассеянного света0 ... 30 SI / 0 ... 3.000 SI
    Произвольный выбор диапазонов измерения; три готовых диапазона измерения (0 ... 30/500/3.000 SI)
    Время настройки
    1 s ... 600 s
    Свободно настраивается с помощью ПО SOPAS ET
    Точность
    ± 2 %
    Конечного значения диапазона измерения
    Рабочая температура
    –40 °C ... +600 °C
    Рабочее давление
    С устройством управления MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    С внешним блоком продувочного воздуха–50 hPa ... 30 hPa
    Диаметр канала
    ≥ 500 mm
    Соответствие

    TÜV-испытание опытного образца

    Соответствует China EPA

    ЭлектробезопасностьCE
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Контрольные функции

    Автоматическое самотестирование (на линейность, дрейф, старение)

    Ручной тест линейности с помощью эталонного фильтра

    Опции

    Блок управления MCU

    Устройство управления SCU

    Внешний блок продувочного воздуха

  • Приемопередатчик DHSB-T30

    Приемопередатчик DHSB-T30

    ОписаниеАнализаторный модуль измерительной системы
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Электрически изолированный
    Цифровые выходы3 Релейные контакты:
    + 48 V, 1 A
    Для сигналов состояния
    Цифровые входы2 Беспотенциальные контакты:
    Для внешнего сервисного включателя, автоматическое самотестирование или измерение линейности
    Последовательный
    Тип интеграции в шинуRS-485
    ФункцияДля подключения устройства управления MCU или в качестве сервисного интерфейса
    CAN-шина
    ФункцияДля подключения устройства управления SCU
    Размеры (Ш x В x Г)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    7 kg
    Источник питания
    Напряжение24 V
    Питание от блока управления MCU или от внешнего источника
    Потребляемая мощность≤ 4 W
  • Блок управления MCU-H

    Блок управления MCU-H

    ОписаниеБлок для управления компонентами системы, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +60 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0 ... 20 mA
    Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)
    Цифровые выходы5 Релейные контакты:
    + 48 V, 1 A
    Беспотенциальный; для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Беспотенциальные контакты
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Индикация
    ЖК-дисплей (опция)
    Светодиоды состояния «Питание», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    УправлениеЧерез ЖК-дисплей (опция) или программное обеспечение SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 3,7 kg
    Источник питания
    Напряжение90 ... 250 V
    Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 15 W
    Опции

    Модуль (модули) интерфейсный

    Модуль (модули) входа/выхода

  • Блок управления MCU-P

    Блок управления MCU-P

    ОписаниеБлок для управления системными компонентами, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами. С встроенным блоком продувочного воздуха.
    Расход газа
    ≤ 20 m³/h
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +45 °C
    Температура продувочного воздуха
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP66
    Аналоговые выходы1 Выходы:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)
    Аналоговые входы2 Входы:
    0 ... 20 mA
    Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)
    Цифровые выходы5 Релейные контакты:
    + 48 V, 1 A
    Беспотенциальный; для сигналов состояния
    Цифровые входы4 Беспотенциальные контакты
    Modbus
    Тип интеграции в шинуTCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    PROFIBUS DP
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    Ethernet
    Тип интеграции в шинуЧерез опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU)
    ФункцияПривязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер
    Индикация
    ЖК-дисплей (опция)
    Светодиоды состояния «Питание», «Техническое обслуживание» и «Неисправность»
    УправлениеЧерез ЖК-дисплей (опция) или программное обеспечение SOPAS ET
    Размеры (Ш x В x Г)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    ≤ 13,5 kg
    Источник питания
    Напряжение90 ... 250 V
    Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции
    Частота47 ... 63 Hz
    Потребляемая мощность≤ 70 W
    Опции

    Модуль (модули) интерфейсный

    Модуль (модули) входа/выхода

  • Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный

    ОписаниеБлок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики
    Расход газа
    38 m³/h ... 63 m³/h
    При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтре
    Температура окружающей среды
    –40 °C ... +55 °C
    ЭлектробезопасностьCE
    Класс защиты
    IP54
    Размеры (Ш x В x Г)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Детали см. на размерных чертежах)
    Вес
    18 kg
    Источник питания
    Трехфазный токΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Вспомогательные газовые подключения
    Продувочный воздух40 mm
    Контрольные функцииВакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа)
    Встроенные компонентыДвухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх