- Главная
- Портфолио продуктов
- Пылемеры
- Пылемеры с отражением рассеянного света
- DUSTHUNTER SB100
- Главная
- Портфолио продуктов
- Пылемеры
- Пылемеры с отражением рассеянного света
- DUSTHUNTER SB100
Пылемеры с отражением рассеянного света
DUSTHUNTER SB100
Преимущества
- Простая установка, ввод в эксплуатацию и управление
- Измерение не зависит от скорости газа, влажности и заряженности частиц
- Сертифицирован по стандарту EN 15267
- Не требует интенсивного технического обслуживания благодаря функции самоконтроля



Обзор
DUSTHUNTER SB100 это сертифицированный измерительный прибор для измерения очень низких и средних концентраций пыли в сложных условиях, например, в горячих или агрессивных газах. Измерение основано на принципе обратного рассеяния света. Монтаж выполняется только с одной стороны газохода, причем можно выбрать один из двух вариантов глубины внедрения. Фоновое излучение автоматически компенсируется, поэтому светопоглотитель не требуется. Функции автоматической поверки нулевой и контрольной точки, а также контроля загрязнения интегрированы в устройстве.
- Для очень низких и средних концентраций пыли
- Установка с одной стороны газохода
- Контроль загрязнения
- Автоматическая калибровка нулевой и контрольной точки
- Автоматическая компенсация фонового излучения, поэтому светопоглотитель не требуется
- Для газоходов среднего и большого диаметра
Принадлежности
spareparts
Применение
Service & Support
Технические данные
Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
- Система DUSTHUNTER SB100
Система DUSTHUNTER SB100
Измеряемые величины Интенсивность рассеянного света, Концентрация пыли (методом гравиметрического сравнительного измерения) Измеряемые параметры Интенсивность рассеянного света Принципы измерения Обратное рассеяние света Область спектра 640 nm ... 660 nm
Лазер, класс защиты 2, мощность < 1 мВтДиапазоны измерения Концентрация пыли 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ Более широкие диапазоны измерения по запросу Сертифицированные диапазоны измерения Интенсивность рассеянного света 0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI Время настройки 1 s ... 600 s
Свободная настройкаТочность ≤ 2 %
Конечного значения диапазона измеренияРабочая температура –40 °C ... +600 °C Рабочее давление С устройством управления MCU-P –50 hPa ... 2 hPa С внешним блоком продувочного воздуха –50 hPa ... 30 hPa Влажность газа Без образования конденсата Диаметр канала ≥ 500 mm Соответствие Допуск для установок, требующих разрешения
2001/80/ЕС (13. BImSchV)
2000/76/ЕС (17. BImSchV)
27. BImSchV
Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/ЕС
Электробезопасность CE Контрольные функции Автоматическое самотестирование (на линейность, загрязнение, дрейф, износ)
Предельные значения загрязненности: при 20 % - предупреждение, при 30 % - сигнал о неисправности
Ручной тест линейности с помощью эталонного фильтра
- Приемопередатчик DHSB-T10/-T11
Приемопередатчик DHSB-T10/-T11
Температура окружающей среды –40 °C ... +60 °C Электробезопасность CE Класс защиты IP66 Размеры (Ш x В x Г) 265 mm x 274 mm x 692 mm (Детали см. на размерных чертежах) Вес ≤ 10 kg Источник питания Напряжение 24 V Напряжение Питание от блока управления Потребляемая мощность ≤ 4 W
- Блок управления MCU-H
Блок управления MCU-H
Описание Блок для управления компонентами системы, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами Температура окружающей среды –40 °C ... +60 °C Электробезопасность CE Класс защиты IP66 Аналоговые выходы 3 Выходы:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)Аналоговые входы 2 Входы:
0 ... 20 mA
Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)Цифровые выходы 5 Релейные контакты:
+ 48 V, 1 A
Беспотенциальный; для сигналов состоянияЦифровые входы 4 Беспотенциальные контакты Интерфейс связи Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Тип интеграции в шину TCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU) RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU) Через опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU) Функция Привязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер Количество 1 Индикация ЖК-дисплей Индикатор состояния: «Питание», «Неисправность», «Требуется техобслуживание» Управление Через ЖК-дисплей или программное обеспечение SOPAS ET Размеры (Ш x В x Г) 210 mm x 340 mm x 120 mm (Детали см. на размерных чертежах) Вес ≤ 3,7 kg Источник питания Напряжение 90 ... 250 V Напряжение Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции Частота 47 ... 63 Hz Потребляемая мощность ≤ 15 W Опции Модуль (модули) интерфейсный
Модуль (модули) входа/выхода
- Блок управления MCU-P
Блок управления MCU-P
Описание Блок для управления системными компонентами, обработки и вывода данных, подготовленных этими компонентами. С встроенным блоком продувочного воздуха. Расход газа ≤ 20 m³/h Температура окружающей среды –40 °C ... +45 °C
Температура продувочного воздухаЭлектробезопасность CE Класс защиты IP66 Аналоговые выходы 3 Выходы:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
С гальванической развязкой; два дополнительных выхода при применении модулей ввода/вывода (опция)Аналоговые входы 2 Входы:
0 ... 20 mA
Без гальванической развязки; два дополнительных выхода при применении модулей входа/выхода (опция)Цифровые выходы 5 Релейные контакты:
+ 48 V, 1 A
Беспотенциальный; для сигналов состоянияЦифровые входы 4 Беспотенциальные контакты Интерфейс связи Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Тип интеграции в шину TCP (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU) RTU RS-485 (через опциональный интерфейсный модуль, возможен только один модуль на одно устройство MCU) Через опциональный интерфейсный модуль (возможен только один модуль на одно устройство MCU) Функция Привязка к ПО SOPAS ET или OPC-сервер Количество 1 Индикация ЖК-дисплей Индикатор состояния: «Питание», «Неисправность», «Требуется техобслуживание» Управление Через ЖК-дисплей или программное обеспечение SOPAS ET Размеры (Ш x В x Г) 300 mm x 455 mm x 220 mm (Детали см. на размерных чертежах) Вес ≤ 13,5 kg Источник питания Напряжение 90 ... 250 V Напряжение Исполнение с 24 В пост. тока доступно в виде опции Частота 47 ... 63 Hz Потребляемая мощность ≤ 70 W Опции Модуль (модули) интерфейсный
Модуль (модули) входа/выхода
- Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный
Блок продувочного воздуха SLV4-2, 2BH1300, 3-фазный
Описание Блок для подачи обеспыленного воздуха для продувки поверхностей оптики Расход газа 38 m³/h ... 63 m³/h
При противодавлении 30 гПа, в зависимости от разрежения в фильтреТемпература окружающей среды –40 °C ... +55 °C Электробезопасность CE Класс защиты IP54 Размеры (Ш x В x Г) 550 mm x 550 mm x 257 mm (Детали см. на размерных чертежах) Вес 18 kg Источник питания Трехфазный ток Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Вспомогательные газовые подключения Продувочный воздух 40 mm Контрольные функции Вакуумное реле давления (точка переключения –35 гПа) Встроенные компоненты Двухступенчатый воздушный фильтр, тип Europiclon, вместимость пылесборника 200 г