Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

DSC-1205T000025KM0
6030664
  • Copy shortlink
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейТ-образный распределитель
      Вид разъема, конец AРазъём "мама", M12, 5-контактный, A-кодированный
      Вид разъема, конец ВРазъем, M12, 5-контактный, A-кодированный
      Вид разъема, конец CРазъём "мама", M12, A-кодированный
      Материал корпусаTPU
      Цвет корпусаСиний
      Материал стопорной гайкиCuZn, с никелировкой
      Расчетное напряжение≤ 60 V
      Допустимая нагрузка по току4 A
      Примечание5-контактный
      Рабочая температура–30 °C ... +90 °C
      Тип защитыIP67 1)
      ОписаниеТ-распределитель для одновременного подключения передатчика и приемника, распределяет кабель, приходящий с распределительного щита, между передатчиком и приемником
      • 1) Только в свинченном состоянии с соответствующей ответной деталью.

    Технические чертежи

    DSC-1205T000025KM0
    Габаритный чертеж
    DSC-1205T000025KM0
    Схема контактов
Наверх