Контакт

Ультразвуковые датчики
UM30

Универсальное средство решения задач

Преимущества

  • Простая интеграция в систему благодаря компактной конструкции
  • Возможность гибкой адаптации под требования применения благодаря широким конфигурационным возможностям
  • Высочайшая надежность результатов измерения за счет удаления взаимной интерференции с помощью режимов синхронизации и мультиплексера
  • Экономичная организация контроля за участками благодаря синхронизации датчиков
  • Офлайн-настройка датчика через дисплей позволяет выполнять предварительное конфигурирование и экономит время при вводе в эксплуатацию
  • Интегрированная температурная компенсация обеспечивает высокую точность измерения и оптимальные результаты
  • Режим ObSB обеспечивает возможность распознавания объектов между датчиком и запрограммированным фоном

Обзор

Универсальное средство решения задач

Датчики семейства UM30 подкупают высочайшей гибкостью своего применения. Благодаря дальности сканирования до 8 м и широким возможностям настройки решение подходит практически для любых задач. Высокая точность измерения благодаря встроенной температурной компенсации, независимое от цвета распознавание объектов, высокая стойкость к загрязнению и широкий диапазон рабочих температур (до +70 °C) гарантируют надежную работу — даже в самых сложных условиях.

Краткий обзор
  • Высокая точность измерения с фиксацией времени прохождения, объекты распознаются независимо от их цвета (в т. ч. стекло, жидкости и пленки)
  • Дальность сканирования до 8000 мм
  • Дисплей для быстрой и удобной настройки датчика
  • Невосприимчив к пыли, грязи и туману
  • Доступна версия с комбинированным аналоговым и цифровым выходом
  • Работа в режимах синхронизации и мультиплексера
  • Регулируемая чувствительность
  • Три режима работы: расстояние до объекта (DtO), окно (Wnd) и объект между датчиком и фоном (ObSB)

Преимущества

Практически неограниченное использование — независимо от цвета, блеска и прозрачности

Ультразвуковые датчики SICK измеряют и обнаруживают цветные, блестящие или прозрачные поверхности, что считается особенно сложным для оптических датчиков, в самых разных сферах применения. Даже неблагоприятные условия окружающей среды, такие как пыль, грязь или туман, практически не влияют на результат измерения. Более того, широкая зона обнаружения позволяет контролировать большое поле с помощью всего лишь одного датчика — и это при диапазоне измерения от 13 мм до 8 м. Неважно где: ультразвуковые датчики SICK можно найти в любой отрасли. Обширный ассортимент предлагает вам широкий спектр решений для вашего случая применения. Убедитесь сами.

Узнайте больше о принципе функционирования ультразвуковых датчиков.

Измерение времени прохождения (звука)

Датчик излучает звуковой импульс, который отражается обнаруживаемым объектом. Время, которое необходимо импульсу для прохождения от датчика до объекта и в обратном направлении, измеряется, оценивается и преобразуется в расстояние следующим образом.

Расстояние = скорость звука x общее время прохождения звука (t2) / 2

Диапазоны срабатывания ультразвуковых датчиков

Датчик излучает звуковой импульс, который отражается обнаруживаемым объектом. Время, которое необходимо импульсу для прохождения от датчика до объекта и в обратном направлении, измеряется, оценивается и преобразуется в расстояние следующим образом.

Расстояние = скорость звука x общее время прохождения звука (t2) / 2

Подробное рассмотрение областей применения

Ультразвуковые датчики — настоящие универсалы. Ультразвуковые датчики от SICK подтверждают свою надёжность и точность практически во всех областях применения: будь то определение положения, измерение расстояния или обнаружение твёрдых, порошкообразных и жидких сред. Неважно, в какой сфере, неважно, в каком случае применения.

Ультразвуковые датчики SICK демонстрируют свои преимущества при бесконтактном обнаружении объектов во всех возможных областях применения. Эти универсалы надёжно и точно выполняют все требования для автоматизации ваших процессов.

Индивидуально настраиваемый звуковой пучок — решение, оптимальное для вашего применения и уникальное для рынка

Регулируя чувствительность датчика, можно напрямую влиять на характеристику звукового пучка и, следовательно, на зону обнаружения датчика. Это позволяет — плавно — отображать или скрывать объекты в окружающем пространстве.

Независимо от того, длинный или короткий, узкий или широкий звуковой пучок, постепенно увеличивающаяся или максимально возможная зона обнаружения с начала измерения. Так, например, при измерении уровня заполнения можно скрыть стенки бака, при контроле пустой тары проверить ёмкости разного размера или реализовать контроль в ещё большем диапазоне с помощью всего лишь одного датчика.

Плавно и индивидуально настраиваемая зона обнаружения предлагает идеальное решение для вашего применения. При изменении условий окружающей среды датчик легко и быстро адаптируется к новым требованиям. Благодаря программному обеспечению Connect+ и SOPAS Engineering Tool от SICK возможности настройки практически не ограничены.

IO-Link

Как один из создателей формата IO-Link, компания SICK предлагает один из самых обширных портфелей устройств IO-Link на рынке. Интеллектуальные датчики Smart Sensors с IO-Link генерируют и принимают данные и информацию, которые выходят за рамки классических сигналов переключения или измеренных параметров процесса.

Краткий обзор ваших преимуществ

  • Интеграция датчиков на уровне промышленной сети обеспечивает непрерывную коммуникацию для повышения производительности установки
  • Простая замена устройств с автоматической настройкой параметров увеличивает эксплуатационную готовность оборудования
  • Бесперебойная передача сигналов повышает надёжность установки
  • Автоматическая настройка датчиков в зависимости от производственного процесса повышает гибкость в рамках того или иного применения
  • Незначительные затраты на электромонтаж и использование неэкранированных кабелей позволяют снизить стоимость проекта
  • Визуализация на ПК даёт чёткое представление о функциональных возможностях датчиков для оптимального решения поставленных задач
  • Разнообразные варианты диагностики, например, уменьшение мощности сигнала, предотвращение простоев, позволяют осуществлять их планирование
  • Автоматизированная спецификация электрооборудования по идентификаторам устройств упрощает документирование и снижает связанные с этим расходы

Обратитесь за консультацией в компанию SICK или нажмите здесь.

IO-Link решает проблему «последнего метра» за счёт непрерывной интеграции датчиков в сеть автоматизации. Это открывает новые подходы к повышению гибкости, надёжности и эффективности и позволяет снизить расходы на вашем предприятии.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения
    Дистанция работы30 mm ... 6.000 mm
    Предельная дальность сканирования350 mm ... 8.000 mm
    Разрешение≥ 0,18 mm
    Точность воспроизведения± 0,15 %
    Оценка

    32 ms ... 240 ms

    32 ms ... 240 ms 1)

    Время вывода8 ms ... 60 ms
    Частота переключения

    25 Hz

    12 Hz

    8 Hz

    4 Hz

    3 Hz

    Аналоговый выход4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Цифровой выход
    ВидPNP / NPN / Двухтактный режим: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    Тип защитыIP65 / IP67
    Выходной коннектор передатчикаПрямой
    • 1) Схема последующего сглаживания аналогового сигнала может в зависимости от ситуации увеличить время отклика до 200 %.
    • 2) При 4 мА ... 20 мА и UВ ≤ 20 В макс. нагрузка ≤ 100 Ω.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх