Контакт

Ультразвуковые датчики
UM18

Простая настройка, великолепная точность распознавания

Преимущества

  • Четыре варианта дальности сканирования (до 1300 мм) для многочисленных возможностей применения
  • Простая интеграция благодаря короткому корпусу M18 прямой или угловой конструкции
  • Интеллектуальные фильтры измеряемых величин и варианты с температурной компенсацией обеспечивают надежные результаты измерения и высочайшую стабильность рабочего процесса
  • Прочный неразъемный корпус гарантирует высокую эксплуатационную готовность оборудования
  • Режим синхронизации или мультиплексный режим для одновременного использования до 20 датчиков повышают гибкость и надежность рабочего процесса
  • Несколько видов выходных сигналов для решения комплексных задач
  • Функция обучения через кабель защищает датчик от непреднамеренного нарушения регулировки
  • Нечувствительная к помехам надежная ультразвуковая технология

Обзор

Простая настройка, великолепная точность распознавания

Датчики семейства изделий UM18 — это удачная комбинация простоты и высокой функциональности. Ультразвуковые датчики UM18 предлагаются в прямом и угловом исполнении, что расширяет возможности интеграции. Корпуса из металла или полимерных материалов обеспечивают возможность применения в самых суровых условиях окружающей среды. Благодаря четырем вариантам дальности сканирования (до 1300 мм) и индикации состояния с помощью светодиодов эти датчики предполагают широчайшие возможности применения. Будь то аналоговый или переключающий выход PNP/NPN, один или два переключающих двухтактных выхода с IO-Link или комбинация из аналогового и переключающего двухтактного выхода с IO-Link – датчики семейства изделий UM18 удовлетворяют все возможные пожелания заказчиков.

Краткий обзор
  • Надежное измерение независимо от цвета материалов, прозрачности объектов, бликов и внешнего освещения
  • Значения дальности сканирования до 1300 мм
  • Короткий корпус M18 из металла или пластмассы длиной, начиная с 42 мм
  • Прямая или угловая конструкция
  • Невосприимчив к грязи, пыли, влаге и туману
  • Разнообразный выбор интерфейсов, включая IO-Link

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения
    Дистанция работы20 mm ... 1.000 mm
    Предельная дальность сканирования250 mm ... 1.300 mm
    Разрешение0,069 mm ... 0,2 mm
    Точность воспроизведения± 0,15 %
    Оценка

    32 ms ... 80 ms

    32 ms ... 80 ms 1)

    Время вывода8 ms ... 20 ms
    Частота переключения

    ± 15 Hz

    25 Hz

    12 Hz

    10 Hz

    Аналоговый выход4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω 1)
    Цифровой выход
    ВидPNP / NPN / Двухтактный режим: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    Тип защитыIP65 / IP67
    Выходной коннектор передатчикаПрямой / Угловые отражатели
    • 1) Схема последующего сглаживания аналогового сигнала может в зависимости от ситуации увеличить время отклика до 200 %.
    • 2) При 4 мА ... 20 мА и UВ ≤ 20 В макс. нагрузка ≤ 100 Ω.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх