Ультразвуковые датчики
UM12

Небольшой датчик, огромная польза

Преимущества

  • Простая интеграция в оборудование благодаря компактным размерам корпуса
  • Проверенная временем конструкция корпуса M12 совместима с другими технологиями
  • Прочный неразъёмный металлический корпус гарантирует максимальную эксплуатационную готовность оборудования
  • Функция обучения по кабелю и через IO-Link защищает от непреднамеренного нарушения настроек, сокращая тем самым риск незапланированных простоев
  • Интегрированная температурная компенсация обеспечивает высокую точность измерения и оптимальное качество технологического процесса
  • Надёжное измерение в условиях помех в виде грязи, пыли, влаги или тумана благодаря невосприимчивости ультразвуковой технологии

Обзор

Небольшой датчик, огромная польза

Датчики семейства UM12 впечатляют своей компактностью и надёжностью металлического корпуса. Разные выходные сигналы, включая интерфейс IO-Link, обеспечивают максимальную гибкость при ограниченном пространстве для установки. Независимость от цвета объектов, высокая невосприимчивость к загрязнениям и эффективное подавление заднего фона обеспечивают стабильное качество результатов измерения в любых условиях. Ультразвуковой датчик UM12 от SICK — это оптимальная технология для любой области применения в проверенном временем корпусе M12.

Краткий обзор
  • Очень короткий и прочный металлический корпус M12
  • Разнообразные интерфейсы и IO-Link
  • Оптимальное подавление заднего фона
  • Встроенная температурная компенсация
  • Обнаружение, измерение и позиционирование с помощью ультразвука
  • Независимо от цвета материала, прозрачности, блеска и внешнего освещения

Преимущества

Практически неограниченное использование — независимо от цвета, блеска и прозрачности

Ультразвуковые датчики SICK измеряют и обнаруживают цветные, блестящие или прозрачные поверхности, что считается особенно сложным для оптических датчиков, в самых разных сферах применения. Даже неблагоприятные условия окружающей среды, такие как пыль, грязь или туман, практически не влияют на результат измерения. Более того, широкая зона обнаружения позволяет контролировать большое поле с помощью всего лишь одного датчика — и это при диапазоне измерения от 13 мм до 8 м. Неважно где: ультразвуковые датчики SICK можно найти в любой отрасли. Обширный ассортимент предлагает вам широкий спектр решений для вашего случая применения. Убедитесь сами.

Узнайте больше о принципе функционирования ультразвуковых датчиков.

Измерение времени прохождения (звука)

Датчик излучает звуковой импульс, который отражается обнаруживаемым объектом. Время, которое необходимо импульсу для прохождения от датчика до объекта и в обратном направлении, измеряется, оценивается и преобразуется в расстояние следующим образом.

Расстояние = скорость звука x общее время прохождения звука (t2) / 2

Диапазоны срабатывания ультразвуковых датчиков В целом, к ультразвуковым датчикам применимо следующее: чем меньше звука поглощает измеряемый объект, тем больше возможный диапазон срабатывания. Рабочий диапазон срабатывания указывает расстояние, на котором возможно измерение обычных объектов с достаточным функциональным резервом. В идеальных условиях датчик может использоваться даже в предельном диапазоне. Коммутационные поля используются для идеальной оценки возможностей приложения. Тёмно-синяя область, отображаемая в этих коммутационных полях, показывает пример рабочего диапазона датчика при обнаружении круглого стержня. Светло-синяя область демонстрирует максимальную зону обнаружения (предельный диапазон срабатывания), которая должна быть достигнута в идеальных условиях с легко распознаваемыми объектами, здесь в качестве примера — выровненная пластина. Во избежание непреднамеренного обнаружения объектов в ближайшем окружении эта зона между датчиком и объектом измерения должна быть свободной. Обнаруживаемость и зона обнаружения объекта зависят от его отражающих свойств, размера и ориентации. В зависимости от применения датчик может распознавать в том числе и очень мелкие объекты, например, металлическую проволоку.

Подробное рассмотрение областей применения

Ультразвуковые датчики — настоящие универсалы. Ультразвуковые датчики от SICK подтверждают свою надёжность и точность практически во всех областях применения: будь то определение положения, измерение расстояния или обнаружение твёрдых, порошкообразных и жидких сред. Неважно, в какой сфере, неважно, в каком случае применения.

Ультразвуковые датчики SICK демонстрируют свои преимущества при бесконтактном обнаружении объектов во всех возможных областях применения. Эти универсалы надёжно и точно выполняют все требования для автоматизации ваших процессов.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения
    Дистанция работы20 mm ... 240 mm
    Предельная дальность сканирования250 mm / 350 mm
    Разрешение≥ 0,069 mm
    Точность воспроизведения± 0,15 %
    Оценка

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    Время вывода8 ms ... 10 ms
    Частота переключения30 Hz / 25 Hz
    Аналоговый выход4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Цифровой выход
    ВидДвухтактный режим: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    -
    Тип защитыIP65 / IP67
    Выходной коннектор передатчикаПрямой
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +70 °C
    • 1) Схема последующего сглаживания аналогового сигнала может в зависимости от ситуации увеличить время отклика до 200 %.
    • 2) При 4 мА ... 20 мА и UВ ≤ 20 В макс. нагрузка ≤ 100 Ω.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки