Контакт

Ультразвуковые датчики
UD18

Контроль двойного слоя и мест склейки при работе с бумагой, картоном, металлом и пластмассой

Преимущества

  • Максимальная производительность и качество благодаря надежному контролю подачи материала
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря технологии plug and play и переключаемым уровням чувствительности
  • Простое переключение уровней чувствительности в процессе производства предотвращает простои при переходе с одного типа материала на другой
  • Индивидуальная настройка на разные материалы для решения сложных задач
  • Максимальная гибкость в установке благодаря переменному монтажному расстоянию
  • Видные с любой точки светодиоды для простого отслеживания работы при контроле двойного листа
  • Надежное распознавание в условиях помех в виде грязи, пыли и влаги благодаря невосприимчивости ультразвуковой технологии

Обзор

Контроль двойного слоя и мест склейки при работе с бумагой, картоном, металлом и пластмассой

Контроль двойного слоя и мест склейки с помощью ультразвуковой технологии – на этом специализируется UD18-2. Он с точностью определяет, сколько листов материала находятся между его передатчиком и приемником – один, два или ни одного. Всю свою мощь UD18-2 демонстрирует при контроле наличия двойного слоя бумаги, картона, блестящего металла и прозрачной пластмассы. Пользователь может задать до четырех уровней чувствительности и переключать их в процессе работы. Таким образом, датчик решает даже самые сложные задачи и обеспечивает постоянную эксплуатационную готовность установки и неизменно высокое качество производства.

Краткий обзор
  • Классификация материала по категориям «отсутствует», «один слой», «два слоя»
  • Plug and play, настраиваемые уровни чувствительности с возможностью переключения в процессе работы
  • До четырех индивидуальных уровней чувствительности
  • Переменное монтажное расстояние
  • Светодиоды, отлично видимые с любого места
  • Невосприимчивость к грязи, пыли и влаге

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Разрешение1 слой материала
    Оценка2,5 ms ... 5,5 ms 1)
    Время вывода2 ms ... 5 ms, Режим триггера: < 0,5 мс 1)
    Частота переключения250 Hz / 100 Hz
    Цифровой выход
    ВидPNP / NPN
    -
    Тип защитыIP65
    Выходной коннектор передатчикаПрямой / Угловые отражатели
    • 1) Возможность настройки с помощью ПО Connect+.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх