Контакт

Ультразвуковые датчики
UC4

Компактный, точный, ультразвуковой

Преимущества

  • Простая интеграция в самых стесненных условиях благодаря мини-корпусу
  • Кнопка обучения для быстрого и простого ввода в эксплуатацию
  • Интегрированная температурная компенсация обеспечивает высокую точность измерения и оптимальное качество технологического процесса
  • Наличие нескольких режимов переключения позволяет реализовать оптимальное решение для той или иной задачи, обеспечивая надежность и производительность работы
  • Полная механическая совместимость с оптическими световыми барьерами позволяет использовать необходимую технологию без необходимости в модификации оборудования
  • Надежное измерение в условиях помех в виде грязи, пыли, влаги или тумана благодаря невосприимчивости ультразвуковой технологии

Обзор

Компактный, точный, ультразвуковой

Датчики семейства UC4 объединяют в себе современную ультразвуковую технологию и сверхкомпактный корпус. Способность надежно работать в сложных окружающих условиях делает UC4 универсальным решением мини-формата для специальных задач — например, для распознавания прозрачных объектов или измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Датчик UC4 с дискретным, аналоговым или двухтактный выходом с IO-Link является оптимальным выбором и для ситуаций с высокими требованиями к подавлению заднего фона или стойкости к загрязнению. Удачно дополняют портфолио продукции с точки зрения очень быстрых использований варианты с повышенной частотой переключения.

Краткий обзор
  • Надежное измерение независимо от цвета, прозрачности объектов, бликов и окружающего освещения
  • Ультразвуковая технология в небольшом корпусе
  • Обнаружение, измерение и позиционирование с помощью ультразвуковой технологии
  • Варианты с цифровым выходом PNP/NPN, аналоговым выходом или двухтактным выходом с IO-Link
  • Кнопка обучения
  • Точное подавление заднего фона
  • Невосприимчив к грязи, пыли, влаге и туману

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения
    Дистанция работы13 mm ... 150 mm 1)
    Предельная дальность сканирования150 mm / 250 mm
    Разрешение≥ 0,1 mm
    Точность воспроизведения± 0,15 %
    Оценка

    10 ms ... 24 ms

    24 ms 2)

    Время вывода5 ms ... 8 ms
    Частота переключения30 Hz / 100 Hz
    Аналоговый выход4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Цифровой выход
    ВидPNP / NPN / Двухтактный режим: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    Тип защитыIP65 / IP67
    Выходной коннектор передатчикаПрямой
    • 1) Обучение от 21 мм.
    • 2) Схема последующего сглаживания аналогового сигнала может в зависимости от ситуации увеличить время отклика до 200 %.
    • 3) При 4 мА ... 20 мА и UВ ≤ 20 В макс. нагрузка ≤ 100 Ω.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх