Ультразвуковые датчики
UC30 / UC30-2

UC30-21516A
6054714
Штук
Copy shortlink
    • Механика/электроника
      Напряжение питания UVПост. ток 9 V ... 30 V 1)
      Потребляемая мощность≤ 1,2 W 2)
      Время инициализации< 450 ms
      Тип корпусаПрямоугольный
      Материал корпуса

      Пластик (PBT/PET)

      УЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы

      Вид подключенияРазъем, M12, 5-контактный
      Индикация2 x LED
      Вес240 g
      Выходной коннектор передатчикаПрямой
      Размеры (Ш x В x Г)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      Тип защитыIP65 / IP67
      Класс защитыIII
      • 1) Предельные значения, с защитой от неправильной полярности. Эксплуатация в сетях с защитой от короткого замыкания: макс. 8 А, класс 2.
      • 2) Без нагрузки.
    • Производительность
      Дистанция измерения, предельная дистанция измерения600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      Объект измеренияЕстественные объекты
      Разрешение≥ 0,18 mm
      Точность воспроизведения± 0,15 % 1)
      Точность± 1 % 2) 3)
      Температурная компенсация
      Оценка240 ms
      Частота переключения3 Hz
      Время вывода60 ms
      Ультразвуковая частота (типичная)80 kHz
      Зона действия (типичная)См. диаграммы
      Доп. функцияРегулируемые режимы работы: точка переключения (DtO) / окно переключения/фон (ObSB), обучаемый цифровой выход, параметрируемый цифровой выход, инвертируемый цифровой выход, настраиваемая задержка включения цифрового выхода, синхронизация до 50 датчиков, мультиплексер: отсутствие взаимной интерференции датчиков количеством до 50, регулируемые измерительные фильтры: фильтры измеряемых величин/толщина фильтрующего слоя/подавление переднего плана/диапазон обнаружения/чувствительность и звуковой луч, кнопка(и) обучения (деактивируемая), сброс на заводские настройки
      • 1) Относительно текущего измеряемого значения, минимальное значение ≥ расширению.
      • 2) В отношении последнего результата измерения.
      • 3) Температурная компенсация может быть отключена, без компенсации: 0,17 % / K.
    • Интерфейсы
      IO-Link✔ , IO-Link V1.0
      ФункцияПараметры процесса, Настройка, Диагностика
      Цифровой выход
      Количество1 1)
      ВидДвухтактный режим: PNP/NPN
      Максимальный выходной ток IА≤ 100 mA
      Многофункциональный вход (MF)1 x MF
      Гистерезис100 mm
      • 1) Противофаза: PNP/NPN HIGH = UV - (< 3 В) / LOW < 3 В.
    • Данные окружающей среды
      Диапазон рабочих температур–25 °C ... +70 °C
      Диапазон температур при хранении–40 °C ... +85 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Технические чертежи

    UC30-21516A
    Габаритный чертеж UC30-215
    UC30-21516A
    Вид подключения
    UC30-21516A
    Схема соединений
    UC30-21516A
    Варианты настройки
    UC30-21516A
    Зона распознавания UM30-215, UC30-215