Ультразвуковые датчики
UC30 / UC30-2
-
Технические характеристики
-
Загрузки
-
Принадлежности
-
Видео
-
Обслуживание и поддержка
-
Таможенные данные
-
- Механика/электроника
Напряжение питания UV Пост. ток 9 V ... 30 V 1) Потребляемая мощность ≤ 1,2 W 2) Время инициализации < 450 ms Тип корпуса Прямоугольный Материал корпуса Пластик (PBT/PET)
УЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы
Вид подключения Разъем, M12, 5-контактный Индикация 2 x LED Вес 240 g Выходной коннектор передатчика Прямой Размеры (Ш x В x Г) 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm Тип защиты IP65 / IP67 Класс защиты III - 1) Предельные значения, с защитой от неправильной полярности. Эксплуатация в сетях с защитой от короткого замыкания: макс. 8 А, класс 2.
- 2) Без нагрузки.
- Производительность
Дистанция измерения, предельная дистанция измерения 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm Объект измерения Естественные объекты Разрешение ≥ 0,18 mm Точность воспроизведения ± 0,15 % 1) Точность ± 1 % 2) 3) Температурная компенсация ✔ Оценка 240 ms Частота переключения 3 Hz Время вывода 60 ms Ультразвуковая частота (типичная) 80 kHz Зона действия (типичная) См. диаграммы Доп. функция Регулируемые режимы работы: точка переключения (DtO) / окно переключения/фон (ObSB), обучаемый цифровой выход, параметрируемый цифровой выход, инвертируемый цифровой выход, настраиваемая задержка включения цифрового выхода, синхронизация до 50 датчиков, мультиплексер: отсутствие взаимной интерференции датчиков количеством до 50, регулируемые измерительные фильтры: фильтры измеряемых величин/толщина фильтрующего слоя/подавление переднего плана/диапазон обнаружения/чувствительность и звуковой луч, сброс на заводские настройки - 1) Относительно текущего измеряемого значения, минимальное значение ≥ расширению.
- 2) В отношении последнего результата измерения.
- 3) Температурная компенсация может быть отключена, без компенсации: 0,17 % / K.
- Интерфейсы
Цифровой выход Количество 2 1) Вид PNP Максимальный выходной ток IА ≤ 200 mA Многофункциональный вход (MF) 1 x MF Гистерезис 100 mm - 1) PNP: HIGH = UВ - (< 2 В) / LOW = 0 В.
- Данные окружающей среды
Диапазон рабочих температур –25 °C ... +70 °C Диапазон температур при хранении –40 °C ... +85 °C
- Классификации
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-
-