Ультразвуковые датчики
UC30

Невосприимчивый. Надежный. Прямоугольный.

Преимущества

  • Простая интеграция в оборудование благодаря компактности и прямоугольной форме корпуса
  • Прочный пластмассовый корпус гарантирует эксплуатационную готовность оборудования
  • Несколько видов выходного сигнала для решения комплексных задач
  • Функция диагностики IO-Link для бесперебойной работы и простого обслуживания датчиков
  • Кнопки обучения для быстрого и простого ввода в эксплуатацию
  • Нечувствительная ультразвуковая технология надёжно измеряет в условиях помех в виде грязи, пыли, влаги и тумана
  • Интегрированная температурная компенсация обеспечивает высокую точность измерения и оптимальное качество технологического процесса

Обзор

Невосприимчивый. Надежный. Прямоугольный.

Датчики семейства UC30 впечатляют выдающейся эффективностью в компактном прямоугольном корпусе. Благодаря независимости от цвета объектов, высокой невосприимчивости к загрязнениям и эффективному подавлению заднего фона датчики UC30 обеспечивают стабильное качество результатов даже в самых сложных условиях. Благодаря нескольким вариантам выходного сигнала с расстояние срабатывания до 8000 мм и высокой точности измерения за счет встроенной температурной компенсации решение подходит практически для любых задач. Возможности диагностики и настройки ультразвуковых датчиков этого семейства поддерживают кнопки обучения и функцию IO-Link.

Краткий обзор
  • Надежное измерение независимо от цвета материалов, прозрачности объектов, бликов и внешнего освещения
  • Прочный корпус с кнопками обучения
  • Расстояние срабатывания до 8000 мм
  • Аналоговый выход, двухтактный цифровой выход с функцией IO-Link или два цифровых выхода PNP/NPN
  • Невосприимчив к грязи, пыли, влаге и туману
  • Регулируемая чувствительность

Преимущества

Практически неограниченное использование — независимо от цвета, блеска и прозрачности

Ультразвуковые датчики SICK измеряют и обнаруживают цветные, блестящие или прозрачные поверхности, что считается особенно сложным для оптических датчиков, в самых разных сферах применения. Даже неблагоприятные условия окружающей среды, такие как пыль, грязь или туман, практически не влияют на результат измерения. Более того, широкая зона обнаружения позволяет контролировать большое поле с помощью всего лишь одного датчика — и это при диапазоне измерения от 13 мм до 8 м. Неважно где: ультразвуковые датчики SICK можно найти в любой отрасли. Обширный ассортимент предлагает вам широкий спектр решений для вашего случая применения. Убедитесь сами.

Узнайте больше о принципе функционирования ультразвуковых датчиков.

Измерение времени прохождения (звука)

Датчик излучает звуковой импульс, который отражается обнаруживаемым объектом. Время, которое необходимо импульсу для прохождения от датчика до объекта и в обратном направлении, измеряется, оценивается и преобразуется в расстояние следующим образом.

Расстояние = скорость звука x общее время прохождения звука (t2) / 2

Диапазоны срабатывания ультразвуковых датчиков В целом, к ультразвуковым датчикам применимо следующее: чем меньше звука поглощает измеряемый объект, тем больше возможный диапазон срабатывания. Рабочий диапазон срабатывания указывает расстояние, на котором возможно измерение обычных объектов с достаточным функциональным резервом. В идеальных условиях датчик может использоваться даже в предельном диапазоне. Коммутационные поля используются для идеальной оценки возможностей приложения. Тёмно-синяя область, отображаемая в этих коммутационных полях, показывает пример рабочего диапазона датчика при обнаружении круглого стержня. Светло-синяя область демонстрирует максимальную зону обнаружения (предельный диапазон срабатывания), которая должна быть достигнута в идеальных условиях с легко распознаваемыми объектами, здесь в качестве примера — выровненная пластина. Во избежание непреднамеренного обнаружения объектов в ближайшем окружении эта зона между датчиком и объектом измерения должна быть свободной. Обнаруживаемость и зона обнаружения объекта зависят от его отражающих свойств, размера и ориентации. В зависимости от применения датчик может распознавать в том числе и очень мелкие объекты, например, металлическую проволоку.

Подробное рассмотрение областей применения

Ультразвуковые датчики — настоящие универсалы. Ультразвуковые датчики от SICK подтверждают свою надёжность и точность практически во всех областях применения: будь то определение положения, измерение расстояния или обнаружение твёрдых, порошкообразных и жидких сред. Неважно, в какой сфере, неважно, в каком случае применения.

Ультразвуковые датчики SICK демонстрируют свои преимущества при бесконтактном обнаружении объектов во всех возможных областях применения. Эти универсалы надёжно и точно выполняют все требования для автоматизации ваших процессов.

Индивидуально настраиваемый звуковой пучок — решение, оптимальное для вашего применения и уникальное для рынка

Регулируя чувствительность датчика, можно напрямую влиять на характеристику звукового пучка и, следовательно, на зону обнаружения датчика. Это позволяет — плавно — отображать или скрывать объекты в окружающем пространстве.

Независимо от того, длинный или короткий, узкий или широкий звуковой пучок, постепенно увеличивающаяся или максимально возможная зона обнаружения с начала измерения. Так, например, при измерении уровня заполнения можно скрыть стенки бака, при контроле пустой тары проверить ёмкости разного размера или реализовать контроль в ещё большем диапазоне с помощью всего лишь одного датчика.

Плавно и индивидуально настраиваемая зона обнаружения предлагает идеальное решение для вашего применения. При изменении условий окружающей среды датчик легко и быстро адаптируется к новым требованиям. Благодаря программному обеспечению Connect+ и SOPAS Engineering Tool от SICK возможности настройки практически не ограничены.

IO-Link

Как один из создателей формата IO-Link, компания SICK предлагает один из самых обширных портфелей устройств IO-Link на рынке. Интеллектуальные датчики Smart Sensors с IO-Link генерируют и принимают данные и информацию, которые выходят за рамки классических сигналов переключения или измеренных параметров процесса.

Краткий обзор ваших преимуществ

  • Интеграция датчиков на уровне промышленной сети обеспечивает непрерывную коммуникацию для повышения производительности установки
  • Простая замена устройств с автоматической настройкой параметров увеличивает эксплуатационную готовность оборудования
  • Бесперебойная передача сигналов повышает надёжность установки
  • Автоматическая настройка датчиков в зависимости от производственного процесса повышает гибкость в рамках того или иного применения
  • Незначительные затраты на электромонтаж и использование неэкранированных кабелей позволяют снизить стоимость проекта
  • Визуализация на ПК даёт чёткое представление о функциональных возможностях датчиков для оптимального решения поставленных задач
  • Разнообразные варианты диагностики, например, уменьшение мощности сигнала, предотвращение простоев, позволяют осуществлять их планирование
  • Автоматизированная спецификация электрооборудования по идентификаторам устройств упрощает документирование и снижает связанные с этим расходы

Обратитесь за консультацией в компанию SICK или нажмите здесь.

IO-Link решает проблему «последнего метра» за счёт непрерывной интеграции датчиков в сеть автоматизации. Это открывает новые подходы к повышению гибкости, надёжности и эффективности и позволяет снизить расходы на вашем предприятии.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения
    Дистанция работы350 mm ... 6.000 mm
    Предельная дальность сканирования5.000 mm / 8.000 mm
    Разрешение≥ 0,18 mm
    Точность воспроизведения± 0,15 %
    Оценка

    180 ms ... 240 ms

    180 ms ... 240 ms 1)

    Время вывода43 ms ... 60 ms
    Частота переключения4 Hz / 3 Hz
    Аналоговый выход4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Цифровой выход
    ВидДвухтактный режим: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
    -
    Тип защитыIP65 / IP67
    Выходной коннектор передатчикаПрямой
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +70 °C
    • 1) Схема последующего сглаживания аналогового сигнала может в зависимости от ситуации увеличить время отклика до 200 %.
    • 2) При 4 мА ... 20 мА и UВ ≤ 20 В макс. нагрузка ≤ 100 Ω.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки