Контакт

Ультразвуковые датчики
UC12

Ультразвуковая технология в классической форме датчика

Преимущества

  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря обучению одной кнопкой сокращает начальные издержки
  • Полная механическая совместимость с оптическими световыми барьерами позволяет использовать оптимальную для конкретной ситуации технологию без необходимости в модификации оборудования
  • Наличие нескольких режимов переключения позволяет гибко подстраиваться под требования применения, обеспечивая тем самым надежность и производительность работы
  • Интегрированная температурная компенсация обеспечивает высокую точность измерения и оптимальные результаты
  • Добавочный дискретный вход обеспечивает прямой обратный сигнал при обрыве кабеля, минимизируя сбои производства

Обзор

Ультразвуковая технология в классической форме датчика

Проверенный временем прямоугольный корпус, известный по классическим световым барьерам — теперь на базе ультразвуковой технологии. Достоинства семейства UC12 — проверенная временем

конструкция корпуса, простота в обращении и преимущества ультразвуковой технологии — обеспечивают уверенную работу там, где возможности оптических датчиков уже исчерпаны. Датчик UC12 без проблем распознает как объекты глубокого темного цвета, так и прозрачные объекты.

Краткий обзор
  • Отсутствие зависимости от цвета материала и окружающего освещения: возможна работа с прозрачными пленками, стеклом, жидкостями и бутылками
  • Простое и быстрое обучение с помощью кнопки
  • Невосприимчив к грязи, пыли и туману
  • Два дополнительных цифровых выхода (Q, /Q)
  • Очень эффективное подавление заднего фона (HGA)
  • Три режима работы: расстояние до объекта (DtO), окно (Wnd) и объект между датчиком и фоном (ObSB)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения
    Дистанция работы20 mm ... 250 mm
    Предельная дальность сканирования250 mm / 350 mm
    Разрешение≥ 0,1 mm
    Точность воспроизведения± 0,15 %
    Оценка30 ms
    Время вывода8 ms
    Частота переключения25 Hz
    Цифровой выход
    ВидPNP / NPN
    -
    Тип защитыIP65 / IP67
    Выходной коннектор передатчикаПрямой
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх