Контакт

Датчики расстояния на средний диапазон
Dx60 / DS60

DS60-N31311
1016694
Пожалуйста, учитывайте: Изделие изъято из программы и недоступно для заказа. Информацию об изделии следующего поколения можно получить здесь.
  • Copy shortlink
    • Производительность
      Диапазон измерения

      80 mm ... 6.000 mm, 90 % отражения 1)

      80 mm ... 4.600 mm, 18 % отражения 1)

      80 mm ... 2.400 mm, 6 % отражения 1)

      Оценка10 ms
      Частота переключения50 Hz
      Источник светаЛазер, инфракрасный
      Класс лазера1 (EN 60825-1)
      Тип. размер светового пятна (расстояние)12 mm x 12 mm (на 6 м)
      Доп. функцияИнвертируемый дискретный выход, ObSB mode
      Средний срок службы лазера (при 25 °C)50.000 h
      • 1) Обучение 200 … 6000 мм.
    • Интерфейсы
      Тип выходного сигнала2x NPN (100 mA) 1) 2)
      • 1) Выход Q с защитой от короткого замыкания.
      • 2) NPN: HIGH = < 2,5 В / LOW = UВ.
    • Механика/электроника
      Напряжение питания UVПост. ток 18 V ... 30 V 1)
      Остаточная пульсация≤ 5 Vss 2)
      Потребляемая мощность≤ 3 W 3)
      Вид подключенияРазъем, M12, 5-контактный
      Вес202 g
      Тип защитыIP 67
      Класс защитыII
      • 1) Предельные значения, с защитой от переполюсовки. Эксплуатация в защищенных от короткого замыкания сетях с силой тока не более 8 A.
      • 2) Не допускается превышение или занижение допуска UВ.
      • 3) Без нагрузки.
    • Данные окружающей среды
      Электромагнитная совместимость (ЭМС)

      EN 61000-6-2

      EN 60947-5-2

      Температура окружающей среды

      Эксплуатация: –25 °C ... +55 °C

      Хранение: –25 °C ... +75 °C

    • Классификации
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Технические чертежи

    DS60-N31311
    Габаритный чертеж
    DS60-N31311
    Тип подключения Разъем M12, 5-конт.
    DS60-N31311
    Схема соединений
    DS60-N31311
    Варианты настройки
    DS60-N31311
    Дистанция обнаружения
Наверх