Контакт

Датчики расстояния на средний диапазон
Dx35

Истинные качества раскрываются на практике — гибкое измерение или переключение в диапазоне до 35 м

Преимущества

  • Точное и надежное измерение независимо от цвета объекта увеличивает срок службы и повышает качество процесса
  • Небольшой размер и уменьшенная слепая зона позволяет устанавливать датчик в условиях ограниченного пространства
  • Оптимальное решение благодаря возможности гибкой настройки скорости, дальности сканирования и воспроизводимости
  • Гибкое использование интерфейсов: 4 мА – 20 мА, 0 В – 10 В, PNP, NPN или IO-Link — для простой интеграции в оборудование
  • Разнообразные излучатели, станут идеальным решением, когда требуется простота выверки, максимальная производительность или незаметность действия
  • Низкие инвестиционные расходы при высокой производительности гарантируют быструю амортизацию
  • IO-Link предоставляет полный контроль процесса от ввода в эксплуатацию до сервисного обслуживания
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и быстрая смена партии благодаря разнообразным опциям управления

Обзор

Истинные качества раскрываются на практике — гибкое измерение или переключение в диапазоне до 35 м

Семейство датчиков Dx35, базирующееся на технологии HDDM™, объединяет высочайшую надежность, богатые измерительные функции, гибкость и идеальное соотношение цена/качество в очень компактном корпусе. В зависимости от поставленных задач можно выбрать продукты из подсемейств для измерения расстояния до естественных объектов (DT35 и DS35) или до отражающей пленки (DL35 и DR35). Кроме того, устройства из этих подсемейств отличаются интерфейсами. Помимо функции IO-Link, которая присутствует во всех устройствах, в этой линейке имеются датчики с аналоговым и дискретным выходом (DT и DL) или с двумя дискретными выходами (DS и DR).

Окончательным критерием при выборе идеального датчика для конкретного применения является излучатель: инфракрасный или красный лазерный источник класса 1 или 2.

Краткий обзор
  • Высочайшая надёжность, невосприимчивость к постороннему свету и наилучшее соотношение цена/качество благодаря технологии HDDM
  • Диапазон измерения от 0,05 м до 12 м на естественных объектах или от 0,2 м 35 м на отражающей плёнке
  • Устройства с аналоговым и цифровым выходом или чисто коммутационные
  • Инфракрасный или красный излучатель в классе лазера 1 или 2
  • Воспроизводимость: от 0,5 мм до 5 мм
  • Небольшие габариты
  • IO-Link

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения50 mm ... 35.000 mm, 90 % отражения, 18 % отражения, 6 % отражения, на отражающей пленке «Diamond Grade»
    Точность воспроизведения≥ 0,5 mm
    ТочностьTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Оценка

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    Аналоговый выход
    Количество1
    ВидТоковый выход / Выход напряжения
    Цифровой выход1 ... 2 x Двухтактный режим: PNP/NPN
    Рабочий диапазон температур–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ

    Лазер, красный

    Лазер, инфракрасный

    Класс лазера

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх