Датчики расстояния на большой диапазон
Dx100
Надежное, быстрое, точное позиционирование
Преимущества
- Измерение методом фазовой модуляции с оптимальным поведением контура регулирования обеспечивает повышенную эффективность и максимальную производительность оборудования
- Диапазон рабочих температур до –40 °C для максимальной надежности в области глубокой заморозки (зависит от типа)
- Разнообразные интерфейсы на базе полевой шины и Ehternet: высокая гибкость, быстрый обмен данными для максимальной производительности
- Предотказные сообщения и диагностические данные позволяют быстро анализировать состояние устройства и принимать предупреждающие меры по обслуживанию, что повышает эксплуатационную готовность оборудования до максимума
- Небольшой прочный металлический корпус, совместимый с коннекторами SpeedCon™: идеальное удобство в обращении даже при нехватке места
- Трехмерное регулируемое крепление с быстродействующим замком для быстрой выверки и простой замены устройств экономит расходы на монтаж и техническое обслуживание
- Быстрая настройка параметров благодаря интуитивному дисплею — для идеальной конфигурации датчиков