Контакт

Датчики расстояния на большой диапазон
DMT

This product family is being phased out!
Надежное измерение расстояний до естественных объектов, находящихся на большом отдалении

Преимущества

  • Гибкое применение во внутренней и наружной зоне
  • Прочный металлический корпус для суровых условий окружающей среды
  • Удобное в обращении конфигурационное программное обеспечение позволяет осуществить быстрый ввод в эксплуатацию без больших затрат
  • Простая выверка с помощью видимой лазерной метки
  • Безопасность для человеческого глаза благодаря классу лазера 1

Обзор

Надежное измерение расстояний до естественных объектов, находящихся на большом отдалении

Датчики DMT10-2 рассчитаны на работу на большие дистанции. Метод измерения времени прохождения импульса позволяет измерять расстояние до естественных объектов в диапазоне до 155 м. Прочная конструкция, а также обширные возможности настройки с помощью программы подчеркивают многогранность линейки продуктов DMT10-2.

Краткий обзор
  • Датчик расстояния дальнего действия с инфракрасным лазером и измерением времени прохождения света
  • Измерение на естественных объектах
  • Версии с интерфейсами RS-422/RS-232 (переключаемые), аналоговый выход и 2 коммутационных выхода или с PROFIBUS и RS-232
  • Имеются специальные версии для измерения на горячих поверхностях

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения0,5 m ... 155 m, 90 % отражения, 18 % отражения, 6 % отражения
    Точность воспроизведения

    7 mm

    10 mm

    Точность± 10 mm
    Объект измеренияЕстественные объекты
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    PROFIBUS DP
    Времени цикла измерения0,977 ms
    Время вывода1 ms ... 4.000 ms
    Рабочий диапазон температур

    –10 °C ... +55 °C

    –10 °C ... +75 °C, Работа с охлаждающим корпусом

    Диапазон температур при хранении–25 °C ... +75 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх