Контакт

Датчики расстояния на большой диапазон
DME5000

Высококачественное и точное измерение расстояния

Преимущества

  • Быстрые измерительные циклы позволяют оптимизировать интеграцию устройства в контуры регулирования и обеспечивают за счет этого повышение производительности
  • Видимый красный свет лазера и регулируемые крепления (опция) обеспечивают простую и быструю выверку и, соответственно, экономичную установку
  • Предотказные сообщения и предупреждения позволяют выполнять заблаговременное техобслуживание, что повышает эксплуатационную готовность оборудования
  • Прочный металлический корпус, а также охлаждающие принадлежности и обогреваемые версии устройства обеспечивают высокий функциональный резерв в суровых условиях окружающей среды
  • Удобный в использовании дисплей с простой структурой меню позволяет выполнить ввод в эксплуатацию быстро и без лишних затрат
  • Последовательный порт и многочисленные интерфейсы полевой шины дают большую гибкость для системной интеграции
  • Интегрированная функция контроля скорости обеспечивает дополнительную надежность процесса
  • Очень высокая точность и повторяемость гарантируют максимальную эксплуатационную готовность системы

Обзор

Высококачественное и точное измерение расстояния

DME5000 — это высокопроизводительный датчик расстояния, работающий по принципу отражения от рефлектора, с дистанцией работы до 300 м. Высокая динамика и точность измерения, многофункциональные дискретные выходы и входы для режима ожидания, предустановок и других системных функций — вот лишь несколько основных преимуществ этого датчика.

Краткий обзор
  • Диапазон измерения 0,15 м ... 300 м
  • Очень быстрое измерение
  • Высочайшая точность, повторяемость и эксплуатационная готовность системы
  • Удобный ввод в эксплуатацию: ЖК-дисплей с подсветкой и диагностической информацией
  • Видимая красная световая метка для выверки и регулируемое крепление с системой пружин
  • Множество интерфейсов: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения0,15 m ... 300 m, на отражающей пленке «Diamond Grade»
    Точность воспроизведения

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Точность

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    Объект измеренияОтражатель
    SSI
    PROFIBUS DP
    Последовательный✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Время вывода0,2 ms ... 2 ms
    Рабочий диапазон температур–40 °C ... +75 °C, Работа с охлаждающим корпусом, Работа с нагревателем
    Диапазон температур при хранении–25 °C ... +75 °C
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх