Датчики расстояния на большой диапазон
DME4000
Стандартный датчик для измерения расстояния до 220 м
Преимущества
- Быстрые измерительные циклы позволяют оптимизировать интеграцию устройства в контуры регулирования и обеспечивают за счет этого повышение производительности
- Видимый красный свет лазера и регулируемые крепления (опция) обеспечивают простую и быструю выверку и, соответственно, экономичную установку
- Предотказные сообщения и предупреждения позволяют выполнять заблаговременное техобслуживание, что повышает эксплуатационную готовность оборудования
- Прочный металлический корпус, а также охлаждающие аксессуары и обогреваемые версии устройства обеспечивают высокий функциональный резерв в суровых условиях окружающей среды
- Удобный в использовании дисплей с простой структурой меню позволяет выполнить ввод в эксплуатацию быстро и без лишних затрат
- Последовательный порт и многочисленные интерфейсы полевой шины дают большую гибкость для системной интеграции
- Интегрированная функция контроля скорости обеспечивает дополнительную надежность процесса