Обзор
Точный контроль полосы по всей ширине полосы частот
Оптический микрометр OL1 впечатляет своей миниатюрной конструкцией и найдёт достаточное пространство для установки даже в самых маленьких пустотах машины. С помощью вспомогательного средства юстировки со светодиодами и функции выравнивания световой полосы, встроенной в блок оценки данных AOD1, установка и выравнивание передатчика и приёмника выполняется с лёгкостью детской игры. Свои сильные стороны датчик OL1 обыгрывает, в особенности, в высокоточном управлении кромками ленты, например, в повторяемом ведении материала электрода при производстве батарей или при распознавании двойных слоёв тонких плат. Благодаря высокому резерву мощности OL1 точно определяет положение кромок полупрозрачных материалов или надёжно направляет тонкие текстильные нити или провода обратно в правильную дорожку.
Краткий обзор
- Миниатюрный корпус из металла
- Встроенное устройство выравнивания со светодиодами
- Приёмник CMOS с высоким разрешением с высокой точностью повторяемости
- Различные интерфейсы, доступные через блок оценки данных AOD1
- Измерение положения кромок или диаметра
- Индивидуальные настройки конфигурации и функции расчёта через блок оценки данных AOD1