Датчики смещения
OD2000

OD2000-2452T15
6074383
Штук
Copy shortlink
    • Механика/электроника
      Напряжение питания UVПост. ток 18 V ... 24 V, ± 10 %, включая остаточную пульсацию 1)
      Потребляемая мощность1,5 W, при 24 В DC 2)
      Время прогрева< 30 min
      Материал корпусаПластик (PBT)
      Материал переднего окнаПластик (PMMA)
      Вид подключенияКабель с разъемом, M12, 5-контактный, A-кодированный, 30 cm
      ИндикацияOLED дисплей, Светодиоды состояния
      Элементы управления4 кнопки
      Вес90 g
      Размеры (Ш x В x Г)27 mm x 60 mm x 50 mm
      Тип защитыIP67
      Класс защитыIII (EN 50178)
      ЭлектробезопасностьIEC 61010-1 AMD 1:2016-12
      • 1) Предельные значения, защита от инверсии полярности.
      • 2) Без нагрузки при +20° C.
    • Производительность
      Диапазон измерения70 mm ... 420 mm 1)
      Объект измеренияЕстественные объекты
      Точность воспроизведения10 µm 2) 3)
      Линейность± 350 µm 2) 4)
      Оценка≥ 0,533 ms 5)
      Частота измерения≤ 7,5 kHz
      Время вывода≥ 0,1333 ms
      ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер, красный
      Видимый красный свет
      Класс лазера2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6)
      Тип. размер светового пятна (расстояние)Ø 500 µm (245 mm)
      Доп. функцияНастраиваемый фильтр среднего значения или медианный фильтр, Режимы переключения: расстояние до объекта (DtO) / окно переключения / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый цифровой выход, инвертируемый цифровой выход, обучаемый аналоговый выход, инвертируемый аналоговый выход, переключаемый аналоговый выход (мА / В), Многофункциональный вход: передатчик выкл., внешнее обучение, деактивирован, отключение дисплея, блокировка пользовательского интерфейса, поворот дисплея на 180°, функция аварийного сигнала, изменение высоты кромки, функции времени (ON/OFF-delay, 1-shot), region of interest
      • 1) Отражение 6 % ... 90 %; при стандартных настройках.
      • 2) Измерение на 60 % отражения (керамика, белая).
      • 3) Настройка среднего значения: 512, медиана: 31, измерительная частота: 7,5 кГц, при T = 25 °C, в середине диапазона измерения, при постоянных общих условиях.
      • 4) Соблюдать минимальное время прогрева 30 минут.
      • 5) В зависимости от настроенного усреднения или чувствительности.
      • 6) Видимый, длина волны: 655 нм, макс. мощность: 1 мВт.
    • Интерфейсы
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      ФункцияПараметры процесса, Настройка, Диагностика, Хранение данных:
      Скорость передачи данных230,4 kbit/s (COM3), Длина данных процесса 6 байт, мин. время цикла 0,7 мс
      Цифровой входIn1
      Может использоваться для отключения лазера, для внешнего обучения или может быть деактивирован
      Цифровой выход
      Количество2 1)
      ВидPNP/NPN, переключаемый
      Аналоговый выход
      Количество1
      ВидТоковый выход / Выход напряжения
      ФункцияПо выбору
      Ток4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
      Напряжение0 V ... 10 V, > 10.000 Ω
      Разрешение16 bit
      • 1) PNP: HIGH = UВ - (< 3 B) / LOW = < 3 В; NPN: HIGH = < 3 В / LOW = UV.
    • Данные окружающей среды
      Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C, Рабочая температура UВ = 24 В
      Диапазон температур при хранении–20 °C ... +60 °C
      Относительная влажность воздуха (без образования конденсата)35 % ... 85 %
      Температурный дрейф210 µm/K
      Тип. невосприимчивость к постороннему свету

      Искусственное освещение: ≤ 3.000 lx 1)

      Солнечный свет: ≤ 10.000 lx

      ВиброустойчивостьEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      УдаропрочностьEN 60068-2-27
      • 1) При постоянном перемещении объекта в диапазоне измерения.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Технические чертежи

    OD2000-2452T15
    interference
    OD2000-2452T15
    Габаритный чертеж
    OD2000-2452T15
    Схема соединений