- Главная
- Портфолио продуктов
- Датчики расстояния
- Датчики смещения
- OD2000
- OD2000-0501T15
- Главная
- Портфолио продуктов
- Датчики расстояния
- Датчики смещения
- OD2000
- OD2000-0501T15
Датчики смещения
OD2000
-
Технические характеристики
-
Загрузки
-
Принадлежности
-
Видео
-
Обслуживание и поддержка
-
Таможенные данные
-
- Механика/электроника
Напряжение питания UV Пост. ток 18 V ... 24 V, ± 10 %, включая остаточную пульсацию 1) Потребляемая мощность 1,5 W, при 24 В DC 2) Время прогрева < 30 min Материал корпуса Пластик (PBT) Материал переднего окна Пластик (PMMA) Вид подключения Кабель с разъемом, M12, 5-контактный, A-кодированный, 30 cm Индикация OLED дисплей, Светодиоды состояния Элементы управления 4 кнопки Вес 90 g Размеры (Ш x В x Г) 27 mm x 60 mm x 50 mm Тип защиты IP67 Класс защиты III (EN 50178) Электробезопасность IEC 61010-1 AMD 1:2016-12 - 1) Предельные значения, защита от инверсии полярности.
- 2) Без нагрузки при +20° C.
- Производительность
Диапазон измерения 40 mm ... 60 mm 1) Объект измерения Естественные объекты Точность воспроизведения 0,2 µm 2) 3) 4) Линейность ± 20 µm 2) 4) Оценка ≥ 0,533 ms 5) Частота измерения ≤ 7,5 kHz Время вывода ≥ 0,1333 ms ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ Лазер, красный
Видимый красный светКласс лазера 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6) Тип. размер светового пятна (расстояние) Ø 70 µm (50 mm) Доп. функция Настраиваемый фильтр среднего значения или медианный фильтр, Режимы переключения: расстояние до объекта (DtO) / окно переключения / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый цифровой выход, инвертируемый цифровой выход, обучаемый аналоговый выход, инвертируемый аналоговый выход, переключаемый аналоговый выход (мА / В), Многофункциональный вход: передатчик выкл., внешнее обучение, деактивирован, отключение дисплея, блокировка пользовательского интерфейса, поворот дисплея на 180°, функция аварийного сигнала, изменение высоты кромки, функции времени (ON/OFF-delay, 1-shot), region of interest - 1) Отражение 6 % ... 90 %; при стандартных настройках.
- 2) Измерение на 60 % отражения (керамика, белая).
- 3) Настройка среднего значения: 512, медиана: 31, измерительная частота: 7,5 кГц, при T = 25 °C, в середине диапазона измерения, при постоянных общих условиях.
- 4) Соблюдать минимальное время прогрева 30 минут.
- 5) В зависимости от настроенного усреднения или чувствительности.
- 6) Видимый, длина волны: 655 нм, макс. мощность: 1 мВт.
- Интерфейсы
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Функция Параметры процесса, Настройка, Диагностика, Хранение данных: Скорость передачи данных 230,4 kbit/s (COM3), Длина данных процесса 6 байт, мин. время цикла 0,7 мс Цифровой вход In1
Может использоваться для отключения лазера, для внешнего обучения или может быть деактивированЦифровой выход Количество 2 1) Вид PNP/NPN, переключаемый Аналоговый выход Количество 1 Вид Токовый выход / Выход напряжения Функция По выбору Ток 4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω Напряжение 0 V ... 10 V, > 10.000 Ω Разрешение 16 bit - 1) PNP: HIGH = UВ - (< 3 B) / LOW = < 3 В; NPN: HIGH = < 3 В / LOW = UV.
- Данные окружающей среды
Диапазон рабочих температур –10 °C ... +50 °C, Рабочая температура UВ = 24 В Диапазон температур при хранении –20 °C ... +60 °C Относительная влажность воздуха (без образования конденсата) 35 % ... 85 % Температурный дрейф 12 µm/K Тип. невосприимчивость к постороннему свету Искусственное освещение: ≤ 3.000 lx 1)
Солнечный свет: ≤ 10.000 lx
Виброустойчивость EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Ударопрочность EN 60068-2-27 - 1) При постоянном перемещении объекта в диапазоне измерения.
- Классификации
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-