Датчики смещения
OD2000

Эффективный универсал для точного измерения дистанции

Преимущества

  • Оптимизация качества процесса за счёт высокой повторяемости и линейности во всём диапазоне измерения
  • Универсальность благодаря точным результатам измерения практически на любой поверхности независимо от её характеристик или цвета
  • Надёжные значения дистанции при любом применении благодаря интеллектуальным фильтрам измеряемых величин и алгоритмам обработки
  • Очень бюджетное решение даже для самых сложных задач
  • Простая и удобная конфигурация через OLED-дисплей или программное обеспечение
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интуитивно понятной концепции управления
  • Обеспечение большой производительности благодаря очень высокой измерительной частоте

Обзор

Эффективный универсал для точного измерения дистанции

Компактный датчик измерения малых дистанций OD2000 представляет собой очень бюджетное автономное решение для точного измерения дистанции. Этот универсально используемый датчик подходит для самых разных случаев применения с дистанцией до 1200 мм. Посредством высокоточной триангуляции он распознаёт даже минимальные перепады высот в микрометровом диапазоне. Благодаря наивысшим значениям линейности и повторяемости, а также измерительной частоте до 7,5 кГц OD2000 предоставляет надёжные данные о расстоянии практически на любой поверхности. Интеграция датчика осуществляется в кратчайшие сроки благодаря концепции plug and play, а чрезвычайно удобная настройка — через OLED-дисплей на датчике или через интерфейс IO-Link и программное обеспечение.

Краткий обзор
  • Большой диапазон измерения до 1200 мм
  • Высокая измерительная частота до 7,5 кГц
  • OLED-дисплей для простой настройки параметров на датчике
  • Интерфейс IO-Link для конфигурации, например, с помощью SOPAS
  • Регулируемый аналоговый выход (мА/В) и цифровой выход
  • Класс лазера 1 и 2
  • Автономное устройство — внешний усилитель не требуется

Преимущества

Точность и качество

Если стоит вопрос о максимальной точности и качестве, у SICK есть ответ: интеллектуальная измерительная техника от компании-эксперта по промышленным датчикам. Особая роль первопроходца, основанная на многолетнем опыте и инновационных решениях в области оптической сенсорной техники. Мы обеспечиваем эффективность процессов и решаем даже самые сложные задачи, связанные с измерением, будь то определение поверхности, диаметра, толщины или ширины, позиционирование или измерение объектов. Чтобы качество вашей продукции соответствовало вашим ожиданиям. Узнайте больше на сайте www.sick.com/measurement-sensors

На объект измерения проецируется световая точка. Отраженный свет падает под определенным углом на светочувствительный приемник. Затем, исходя из угла между траекториями передачи и приема, методом математической триангуляции (лат. triangulum: треугольник) определяется положение объекта.

Полная интеграция в систему через IO-Link

OD2000 выдает как аналоговый, так и цифровой выходной сигнал. Связь «от точки к точке» через интерфейс IO-Link этом датчик смещения интеллектуальным. Помимо повышенной надежности благодаря передаче сигнала без помех, эта технология является многообещающей прежде всего за счет своего потенциала в области автоматизации процессов. Разнообразные возможности диагностики упрощают контроль за датчиками и в тоже время повышают эксплуатационную готовность в сфере производства.
Простая замена устройств: Параметрирование через IO-Link осуществляется на основе имеющихся данных, что препятствует заданию неверных настроек.
Больше опций для контроля состояния:

Предоставляя данные процесса и расширенные данные диагностики, IO-Link предлагает большой объем информации в режиме реального времени, на основании которой можно судить о состоянии датчиков.

Высокоточные данные в режиме реального времени: OD2000 поддерживает связь с системой с помощью IO-Link и обеспечивает основу для профилактического технического обслуживания своими данными о процессе и состоянии.

Подключи и работай — благодаря замене датчиков по принципу «Plug and play»

Параметрирование напрямую через IO-Link и программное обеспечение для настройки упрощают интеграцию — прежде всего при монтаже в труднодоступных местах. Если возникла необходимость замены датчика OD2000, принцип «Plug and play» минимизирует время простоя установки и количество требуемого для этого персонала благодаря автоматической загрузке данных параметрирования. К тому же сам процесс замены очень прост.
Простая адаптация: Простая конфигурация датчика через дисплей OLED обеспечивает надежное и точное измерение расстояния — независимо от поверхности и цвета объекта измерения.
Быстро интегрируется, легко заменяется: Благодаря интуитивно понятной концепции управления ввод в эксплуатацию выполняется в несколько шагов и без дополнительных настроек.
Меньше затрат на монтаж кабельной проводки: Благодаря IO-Link передача сигнала и подача электропитания осуществляются через один и тот же кабель.

Снижение затрат, повышенная эксплуатационная готовность: OD2000 позволяет снизить время простоев на производстве благодаря интеграции по принципу «Plug and play», а также автоматизированной передаче данных параметрирования при замене датчиков.

Датчик смещения, бесчисленные возможности

OD2000 чувствует себя «как дома» практически в любой ситуации применения. Благодаря расстоянию срабатывания до 1200 мм, измерительной частоте до 7,5 кГц, а также высокой точности измерения вплоть до микронного диапазона OD2000 представляет собой универсальное решение для сложных задач измерения в промышленных условиях. Датчик подходит для решения различных задач позиционирования в сфере производстве и монтажных работ, но в полной мере он раскрывает свой потенциал при выполнении высокоточных измерений в ситуациях применения, связанных с обеспечением качества.
Полный контроль, например, при решении роботизированных задач позиционирования или монтаже печатных плат в электронной промышленности.
Максимальная точность, например, при измерении обзола и толщины досок в лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Надежное качество, например, при обертывании ячеек при контроле остатка пленки.

Экономичный универсал: OD2000 является идеальным решением для широкого спектра задач, в которых одинаково важны производительность и доступная цена.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения25 mm ... 1.200 mm
    Линейность

    ± 10 µm

    ± 20 µm

    ± 350 µm

    ± 500 µm

    ± 1 mm

    ± 3 mm

    Точность воспроизведения

    0,1 µm

    0,2 µm

    10 µm

    20 µm

    100 µm

    Время вывода≥ 0,1333 ms
    Частота измерения≤ 7,5 kHz
    Цифровой выход2 x PNP/NPN, переключаемый
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер, красный
    Вид излученияВидимый красный свет
    Класс лазера1 / 2
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    Аналоговый выход
    Количество1
    ВидТоковый выход / Выход напряжения
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C, Рабочая температура UВ = 24 В
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки