Датчики смещения
OD1000
Решение для точного измерения на большие расстояния
Преимущества
- Оптимизация качества процесса благодаря высокой точности и линейности во всём диапазоне измерения
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря изменяющейся концепции монтажа и инновационной концепции управления
- Простая и малозатратная интеграция с помощью OLED дисплея и интерфейса IO-Link
- Благодаря прочному металлическому корпусу подходит для суровых условий окружающей среды
- Высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря надёжным, быстрым и точным результатам измерений на широком спектре поверхностей
- Интеллектуальные фильтры измеряемых величин и алгоритмы анализа для надёжного и стабильного измерения при любом использовании