Датчики смещения
OD Precision

Точное определение каждого размера по высоте

Преимущества

  • Высокоточная бесконтактная измерительная техника обеспечивает стопроцентное качество конечного продукта непосредственно в процессе производства
  • Алгоритм измерения, абсолютно не зависящий от поверхности, гарантирует минимальное время простоя оборудования
  • Ускоренное время обработки как результат повышения частоты измерений до 10 кГц
  • Простое и доступное по цене решение сложных измерительных задач путем обсчета нескольких сенсорных головок
  • Благодаря опциональному автономному режиму OD Precision обеспечивает максимальную производительность при низких инвестиционных расходах
  • Четких ЖК-дисплей гарантирует простой и малозатратный ввод в эксплуатацию
  • Многочисленные интерфейсы для простой интеграции в существующую производственную сеть

Обзор

Точное определение каждого размера по высоте

OD Precision — это высокоточная оптическая измерительная система для анализа объектов со сложной поверхностью. Помимо работы с глянцевыми поверхностями и поверхностями глубокого черного цвета она позволяет измерять полупрозрачные и полностью прозрачные материалы. Среди других нововведений — возможность подключения до трех сенсорных головок к одному блоку анализа данных, например, для измерения ровности поверхностей. Кроме того, для снижения инвестиционных расходов датчик можно подключать через порт RS-422 и, таким образом, эксплуатировать без блока анализа данных.

Краткий обзор
  • Множество диапазонов измерения от 24 мм ... 26 мм до 300 мм ... 700 мм
  • Измерение с помощью КМОП-матрицы независимо от свойств поверхности
  • Максимальная точность и высокая частота измерения
  • Измерение толщины стекла всего одной сенсорной головкой
  • Разные размеры светового пятна
  • Встроенные средства обсчета от одного до трех датчиков
  • Работа в автономном режиме через порт RS-422

 

Robotics image
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Преимущества

Точность и качество

Если стоит вопрос о максимальной точности и качестве, у SICK есть ответ: интеллектуальная измерительная техника от компании-эксперта по промышленным датчикам. Особая роль первопроходца, основанная на многолетнем опыте и инновационных решениях в области оптической сенсорной техники. Мы обеспечиваем эффективность процессов и решаем даже самые сложные задачи, связанные с измерением, будь то определение поверхности, диаметра, толщины или ширины, позиционирование или измерение объектов. Чтобы качество вашей продукции соответствовало вашим ожиданиям. Узнайте больше на сайте www.sick.com/measurement-sensors

На объект измерения проецируется световая точка. Отраженный свет падает под определенным углом на светочувствительный приемник. Затем, исходя из угла между траекториями передачи и приема, методом математической триангуляции (лат. triangulum: треугольник) определяется положение объекта.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения24 mm ... 700 mm
    Линейность± 1,6 µm ... ± 400 µm
    Точность воспроизведения

    0,02 µm

    0,2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    Оценка≥ 0,1 ms
    Время вывода≥ 0,1 ms
    Частота измерения≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
    Цифровой выход5 x PNP, NPN
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер, красный
    Вид излученияВидимый красный свет
    Класс лазера1 / 2
    Последовательный✔ , RS-422
    Аналоговый выход
    Количество3
    ВидТоковый выход / Выход напряжения
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки