Датчики смещения
OD Mini

Точное измерение без проблем

Преимущества

  • Экономичный ввод в эксплуатацию благодаря простой концепции управления и дисплею
  • Подходит для применения в высокодинамичных системах благодаря небольшому размеру и весу
  • Простой учет показаний двух сенсорных головок с помощью внешнего блока оценки данных
  • Высокое качество эксплуатации оборудования благодаря достоверному измерению независимо от яркости и цвета поверхности
  • Простая интеграция в промышленные сети благодаря большому числу поддерживаемых интерфейсов
  • Максимальная производительность даже при высокой скорости производства

Обзор

Точное измерение без проблем

Простое, точное и экономичное решение измерительных задач: датчик расстояния на малый диапазон OD Mini подкупает компактным и прочным корпусом, выпускающимся в вариантах из алюминия и нержавеющей стали. Он построен на базе новейшей КМОП-матрицы, которая обеспечивает точное измерение независимо от цвета и яркости материала поверхности. Встроенный блок усилителя позволяет OD Mini работать в автономном режиме. Не нужно тратить деньги на кабельную разводку с внешним блоком усилителя. Благодаря интуитивной концепции управления с дисплеем и четырьмя светодиодами состояния OD Mini прост в настройке. OD Mini также можно программировать через внешний обучающий вход. Разнообразие доступных интерфейсов упрощает интеграцию в промышленные сети. Это гарантирует максимальную надежность и точность при решении множества измерительных задач.

Краткий обзор
  • Компактный прочный корпус
  • Автономное использование или применение вместе с блоком оценки данных OD Mini
  • На устройстве имеются дисплей и светодиоды для индикации текущего состояния
  • Доступны различные интерфейсы
  • Простая настройка с помощью дисплея или через внешний обучающий вход
  • КМОП-матрица для точного и быстрого измерения в микрометровом диапазоне
  • Разные диапазоны измерения: поддерживаются расстояния от 10 мм до 250 мм

 

Robotics image
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Преимущества

Точность и качество

Если стоит вопрос о максимальной точности и качестве, у SICK есть ответ: интеллектуальная измерительная техника от компании-эксперта по промышленным датчикам. Особая роль первопроходца, основанная на многолетнем опыте и инновационных решениях в области оптической сенсорной техники. Мы обеспечиваем эффективность процессов и решаем даже самые сложные задачи, связанные с измерением, будь то определение поверхности, диаметра, толщины или ширины, позиционирование или измерение объектов. Чтобы качество вашей продукции соответствовало вашим ожиданиям. Узнайте больше на сайте www.sick.com/measurement-sensors

На объект измерения проецируется световая точка. Отраженный свет падает под определенным углом на светочувствительный приемник. Затем, исходя из угла между траекториями передачи и приема, методом математической триангуляции (лат. triangulum: треугольник) определяется положение объекта.

OD Mini — легковес в компактном корпусе

Датчики измерения малых дистанций OD Mini от SICK используют принцип триангуляции для очень точного контроля сборочных процессов в серийном производстве. Благодаря своей компактной конструкции эти датчики отличаются исключительной гибкостью и могут использоваться для решения многих задач, например, при измерении компонентов, для точного позиционирования, при проверке производственных допусков в рамках контроля качества, для регулирования процессов путём позиционирования роботов, а также для классификации и сортировки (например, по длине). OD Mini идеально подходит для таких случаев применения благодаря своей высокой точности измерения, поскольку здесь качество изготовления играет очень важную роль.

Точное позиционирование
  • Типичные случаи применения — управление роботом при установке ветрового стекла и высокоточное позиционирование передвижной каретки
  • Типичные отрасли — робототехника, манипуляторы и монтажное оборудование, автомобильная промышленность и смежные отрасли
Предотвращение столкновений
  • Типичные случаи применения — позиционирование по высоте и предотвращение столкновения на режущей головке, а также позиционирование захватов
  • Типичные отрасли — манипуляторы и монтажное оборудование, станки
Обеспечение качества
  • Типичные случаи применения — контроль качества элементов и проверка формы блистерной упаковки
  • Типичные отрасли — производство товаров народного потребления, фармацевтической и косметической продукции, манипуляторы и монтажное оборудование

При использовании в высокодинамичных системах OD Mini также убеждает своим небольшим размером и незначительным весом.

С учетом их размеров (44,4 x 31 x 17 мм) OD Mini считаются самыми маленькими в мире датчикам измерения малых дистанций с дисплеем и элементами управления. Это семейство изделий убеждает своей точностью измерения в микрометровом диапазоне, высококачественным оснащением, компактными размерами и незначительным весом. OD Mini доступен с двумя вариантами корпуса.
OD Mini в корпусе из нержавеющей стали — надёжный датчик для использования в суровых условиях
OD Mini в алюминиевом корпусе — легковес для высокодинамичных систем, например, на манипуляторах или захватах роботов

OD Mini впечатляет своей точностью измерения в микрометровом диапазоне, а также прочным и компактным корпусом.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения10 mm ... 250 mm
    Линейность± 10 µm ... ± 100 µm
    Точность воспроизведения

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Оценка≥ 2 ms
    Время вывода≥ 0,5 ms
    Частота измерения≤ 2 kHz
    Цифровой выход1 ... 3 x PNP/NPN, переключаемый
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер, красный
    Вид излученияВидимый красный свет
    Класс лазера1 / 2
    Последовательный✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , опционально через внешний блок оценки данных
    Аналоговый выход
    Количество1
    ВидТоковый выход / Выход напряжения
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки