Контакт
This product family has been discontinued!

Датчики смещения
OC Sharp

Хроматическая конфокальная техника для максимально возможной точности

Преимущества

  • Быстрая бесконтактная техника измерения с частотой 4000 Гц обеспечивает качество продукта непосредственно в производственном процессе
  • Достоверные результаты измерения, независимо от материала и освещенности, обеспечивают максимальную эксплуатационную готовность
  • Экономичное решение для измерения толщины прозрачных материалов, так как требуется всего одна сенсорная головка
  • Очень маленькое световое пятно позволяет выполнять измерения, ранее недостижимые с помощью лазерной триангуляции или механических зондов, на сверхмалых объектах или в очень мелких углублениях (например, VIA).
  • Бесконтактная измерительная техника, не подверженная износу и не требующая калибровки, означает низкие расходы на техническое обслуживание
  • Настройка датчика с помощью удобной программы OC Sharp экономит время и деньги

Обзор

Хроматическая конфокальная техника для максимально возможной точности

OC Sharp — это высокоточный оптический датчик расстояния, использующий хроматическую конфокальную технику измерения. Такая техника позволяет измерять с точностью до нанометра самые разные материалы, от черного до прозрачного. Одновременно можно измерять толщину, например, стекла. Эта техника измерения использует пассивную сенсорную головку без электронных элементов. Это позволяет выполнять измерения достоверно, не беспокоясь о влиянии помех (например, электромагнитного типа).

Краткий обзор
  • Множество диапазонов измерения от 600 мкм до 12 мм
  • Хроматическая конфокальная сенсорная технология для максимальной надежности и точности
  • Высокая частота измерения до 4000 Гц
  • Достоверное измерение самых разных материалов самого разного цвета
  • Измерение толщины прозрачных материалов с помощью всего одной сенсорной головки (хроматическое конфокальное измерение для слоев толщиной от 30 мкм, и интерферометрическое — для слоев толщиной от 3 мкм).
  • Очень маленькое световое пятно для измерения сверхмалых объектов
  • Удобная настройка с помощью программы OC Sharp

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения6,2 mm ... 60 mm
    Линейность± 1 nm ... ± 200 nm
    Оценка≥ 0,5 ms
    Частота измерения32 ... 4000 Гц
    Вид излученияСветодиод, белый
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Аналоговый выход
    Количество2
    ВидВыход напряжения
    Диапазон рабочих температур+5 °C ... +50 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх