Контакт

Датчики смещения
DT20 Hi

Надежность и точность в диапазоне до 1 м

Преимущества

  • Благодаря надежному и точному измерению достигается повышенное качество продукции
  • Достоверные и стабильные результаты измерений на поверхностях самого разного цвета сокращают время подготовки
  • Расширенный набор функций позволяет легко решать специфические задачи заказчика
  • Быстрый ввод в эксплуатацию методом программирования с помощью клавиш, проводным способом или путем числовой настройки
  • Простая и точная выверка с помощью красного лазера , а также с ответными сообщениями на ЖК-дисплее снижают затраты времени при вводе в эксплуатацию
  • Прочный металлический корпус допускает применение даже в агрессивной среде

Обзор

Надежность и точность в диапазоне до 1 м

Датчик расстояния DT20 Hi прекрасно подходит для контроля качества на расстоянии до 1 м. Надежность и точность измерения, а также независимость от цвета поверхности позволяют осуществлять непрерывный контроль всех объектов. Благодаря лазерному источнику света можно очень точно измерять даже мелкие объекты. Исключительно высокая точность DT20 Hi и расширенный набор функций позволяют решать практически любые сложные задачи.

Краткий обзор
  • Четыре диапазона измерения от 50 мм до 1000 мм
  • Очень высокая линейность до ± 0,5 мм
  • КМОП-матрица позволяет точно измерять расстояние независимо от цвета и блеска поверхности
  • Красный лазер
  • Свободно масштабируемый аналоговый и цифровой выход
  • Дисплей с интуитивной структурой меню
  • Расширенные возможности настройки (например, усреднение, функция внешнего отключения лазера и т.д.)

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения50 mm ... 1.000 mm
    Линейность± 0,5 mm ... ± 6 mm
    Точность воспроизведения

    ≥ 0,125 mm

    ≥ 0,25 mm

    ≥ 0,5 mm

    ≥ 2,5 mm

    Оценка≥ 2,5 ms
    Частота измерения≤ 400 Hz
    Цифровой выход

    1 x PNP

    1 x NPN

    Аналоговый выход
    Количество1
    ВидТоковый выход
    Рабочий диапазон температур–20 °C ... +55 °C, Рабочая температура UВ = 24 В
    Диапазон температур при хранении–40 °C ... +60 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх