Радарные датчики
RMS1000

Надёжное обнаружение объектов в самых сложных погодных условиях

Преимущества

  • Надёжное обнаружение в самых сложных условиях видимости и окружающей среды, таких как снегопад, сильный дождь, густой туман или пыль
  • Долговечность и очень высокая устойчивость к ударам и вибрациям
  • Максимальная гибкость и простая настройка параметров
  • Быстрая и простая очистка
  • Одновременное определение поперечной дистанции и скорости объектов
  • Быстрая и стабильная передача сигнала
  • Вывод необработанных данных для их дальнейшей обработки или использования

Обзор

Надёжное обнаружение объектов в самых сложных погодных условиях

Радарный датчик RMS1000 предназначен для обнаружения препятствий даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды. Он надёжно обнаруживает объекты даже при сильном дожде или снегопаде, густом тумане и в очень запылённой среде. В пределах своего рабочего диапазона он позволяет гибко настраивать контролируемые зоны, а также может выдавать радиальную скорость объекта (даже для нескольких объектов одновременно) наряду с радиальным расстоянием до объекта. Возможность настройки апертурного угла и разнообразие интерфейсов обеспечивают невероятную гибкость и адаптируемость к самым разным случаям применения, что делает RMS1000 незаменимым компонентом для решения самых сложных задач.

Краткий обзор
  • Радарная технология для максимально эффективного использования на улице
  • Прочный алюминиевый корпус без подвижных деталей
  • Регулируемый горизонтальный апертурный угол
  • Большой рабочий диапазон для разных случаев применения
  • Настройка параметров через веб-браузер
  • Возможна очистка под высоким давлением
  • Ультрасовременная радарная технология FMCW
  • Цифровые входы/выходы и дополнительные интерфейсы передачи данных

Преимущества

Радарная технология для промышленного использования

Радарный датчик RMS1000 разработан для промышленного применения и постоянно модифицируется в соответствии со специфическими прикладными требованиями многочисленных отраслей промышленности. Не в последнюю очередь благодаря применению исключительно высокопроизводительных и согласованных с промышленными условиями эксплуатации алгоритмов, радарный датчик RMS1000 подкупает своими великолепными характеристиками обнаружения объектов: при тумане, дожде, снегопаде, пыли и экстремальных температурах.
На производительность датчика RMS1000 не влияют даже такие явления, как дождь, туман, пыль, снегопад и экстремальные температуры. В то же время RMS1000 не зависит от света и может использоваться круглосуточно.
Технология FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave) позволяет датчику RMS1000 одновременно определять расстояние от датчика до объектов и радиальную скорость движения объектов.

Прочность, на которую можно положиться

Высококачественный и прочный алюминиевый корпус, который выдерживает даже самые жёсткие промышленные условия.
Будь то сибирские морозы или тропическая жара, RMS1000 рассчитан на экстремальные температуры в диапазоне от –40 до +65 °C.
Очень простая и эффективная очистка благодаря защите от аэрозолей, распыляемых под высоким давлением и с высокой температурой в непосредственной близости. В то же время RMS1000 не пропускает воду на глубине до 1 м.
Очень высокая устойчивость к ударам и вибрациям благодаря отсутствию подвижных деталей.
Компенсационная мембрана предотвращает негативные последствия резкого изменения внутреннего давления, вызванного резким изменением температуры.
Никелированные штекерные соединители предотвращают коррозию и обеспечивают стабильное соединение даже в очень жёстких условиях.
Безопасные и надёжные штекерные соединители М12 для подключения: промышленные кабели в прямом и изогнутом исполнении прошли тщательные испытания.

Высокая эксплуатационная готовность даже при неблагоприятных условиях окружающей среды и очень высокая надёжность при распознавании объектов

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Угол раскрытия
    Горизонтальный± 60°
    Вертикально± 4°
    Рабочая область0,4 m ... 100 m
    Количество полейДо 4 зон
    Ethernet
    CAN✔ , в процессе подготовки, на данный момент недоступно на устройстве
    Тип защиты

    IP67

    IP69

    Диапазон рабочих температур–40 °C ... +65 °C
    Габариты34 mm x 97 mm x 96 mm
    Вес300 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки