Датчики 2D-LiDAR
TiM5xx

Никогда не ошибается

Преимущества

  • Надежное и независимое от качества поверхности распознавание объектов даже при наличии мощных источников внешнего освещения
  • Безопасность при использовании в помещениях и на улице благодаря степени защиты IP 67
  • Простая интеграция в автоматически управляемые транспортные средства благодаря компактным размерам
  • Интерфейс Ethernet обеспечивает простой ввод в эксплуатацию и удаленное техническое обслуживание
  • Благодаря выводу результатов измерений возможно определение дополнительных параметров, таких как размер, форма объекта и т. д.
  • Незначительные затраты на внедрение благодаря масштабируемости: телеграмма датчика идентична телеграммам датчиков 2D-LiDAR из ассортимента продукции компании SICK

Обзор

Никогда не ошибается

Больше, чем просто обнаружение объекта: датчик 2D-LiDAR TiM5xx представляет собой измерительный сканер в серии TiM компании SICK. Технология HDDM обеспечивает мониторинг больших площадей в помещениях и на улице, даже при наличии мощных источников внешнего освещения и на любых поверхностях. Заключенная в компактный и прочный корпус, система TiM5xx выдает точные данные об измеряемой поверхности, позволяя получить дополнительную информацию, например, о размере и форме объекта. Таким образом, TiM5xx может гибко использоваться в разнообразных случаях применения в промышленной сфере и в системах автоматизации зданий. Встроенный интерфейс Ethernet обеспечивает простой ввод в эксплуатацию и удаленное техническое обслуживание. TiM5xx — это эффективное решение для стационарного использования, а также для применения на автоматически управляемых транспортных средствах и в других мобильных приложениях.

Краткий обзор
  • Возможен мониторинг территории площадью до 1470 м² с помощью всего лишь одного датчика
  • Высокая невосприимчивость к постороннему свету благодаря технологии HDDM
  • Износостойкость благодаря степени защиты до IP 67
  • Незначительная потребляемая мощность (обычно 4 Вт)
  • Компактная конструкция: максимальная высота корпуса всего 86 мм
  • Встроенный интерфейс Ethernet
  • Высокая дальность сканирования: макс. до 25 м
  • Промышленный дизайн и штекер M12

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor / Outdoor
    Принцип измеренияHDDM+ / HDDM
    Встроенное приложениеВывод результатов измерений
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение

    0,33°

    Рабочая область0,05 m ... 25 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %2 m ... 8 m
    Частота сканирования15 Hz
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +50 °C 1)
    Последовательный
    USB
    Ethernet
    Цифровые входы0
    Цифровые выходы1 (PNP, «SYNC»/«Device Ready»)
    Вес150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки