Датчики 2D-LiDAR
TiM3xx

Непревзойденный мастер в обнаружении объектов и предварительной обработке данных

Преимущества

  • Низкие эксплуатационные затраты
  • Гибкое размещение благодаря компактным размерам
  • Незначительные затраты на внедрение и замену благодаря штекеру M12 x 12 или D-Sub
  • Длительный срок службы батареи при использовании в транспортных средствах с питанием от аккумуляторов
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря наличию предварительно сконфигурированных блоков полей
  • Низкие затраты на контроль больших площадей (до 235 м²) с помощью всего лишь одного сканера
  • Нет необходимости в прокладке кабелей для приемника и передатчика
  • Только для датчика TiM3xxS: возможность применения в приложениях, ориентированных на решение задач техники безопасности

Обзор

Непревзойденный мастер в обнаружении объектов и предварительной обработке данных

Датчик 2D-LiDAR TiM3xx, где используется технология HDDM, которая сводит к минимуму время простоя оборудования благодаря очень высокой точности измерения и невосприимчивости к постороннему свету. Его поле контроля простирается до 10 м. Быстрый и простой ввод в эксплуатацию обеспечивают 16 предварительно сконфигурированных блоков рабочих полей (по 3 поля в каждом блоке), которые выбираются путем соответствующего монтажа входов. Датчик TiM3xx отличается гибкостью, невысокой ценой и удобством в эксплуатации. Он особенно хорошо подходит для мобильного и стационарного применения в заводских системах автоматизации и системах материально-технического обеспечения производства, а также может поставляться в качестве предназначенного для систем безопасности варианта TiM3xxS, сертифицированного по стандарту EN ISO 13849-1:2015. Благодаря низкой потребляемой мощности, а также компактной и прочной конструкции датчик TiM3xx является идеальным изделием для использования на мобильных платформах.

Краткий обзор
  • Исключительно компактный, легкий и экономичный датчик
  • Анализ полей с помощью интеллектуальных программных алгоритмов
  • Доступ к интерфейсу для ввода параметров на установленном устройстве осуществляется сбоку
  • Незначительная потребляемая мощность (обычно 4 Вт)
  • Только для датчика TiM3xxS: изделие сертифицировано по Директиве по работе с машинным оборудованием 2006/42/EG и стандарту EN ISO 13849-1:2015

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor / Outdoor
    Принцип измеренияHDDM+ / HDDM
    Встроенное приложениеАнализ полей, Анализ полей с гибкими полями, Анализ защитных полей с гибкими полями
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение

    0,33°

    Рабочая область0,05 m ... 10 m, при коэффициенте диффузного отражения > 90 %
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %2 m ... 8 m
    Частота сканирования15 Hz
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +50 °C 1)
    USB
    Ethernet
    Цифровые входы

    4

    4 (PNP, для переключения наборов полей)

    Цифровые выходы

    3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))

    3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))

    3 (PNP, для индикации нарушения защитного поля, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))

    Вес150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки